Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Length (m) | Nominal cross section conductor (mm2) | Number of cores (Core) | Outer diameter approx. (mm) | Colour outer sheath | Material outer sheath | Nominal voltage U | Operating temperature, fix | Operating temperature, flexible | Conductor category | Core identification | Core insulation | Flame retardant | Halogen free (acc. EN 50267-2-2) | Low smoke (acc. EN 61034-2) | Low temperature resistant (acc. EN 60811-1-4) | Oil resistant (acc. EN 60811-2-1) | Protective conductor | Screen over stranding | Screen over stranding element | Stranding element | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16,752.76 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 152 | - | 4 | 32.3 | Noir | Autre | 500 | 90 | 90 | Class 5 = flexible | Numbers | PVC | In accordance with EN 60332-1-2 | False | False | True | True | True | None | None | No | ||
33,615.75 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 305 | - | 4 | 32.3 | Noir | Autre | 500 | 90 | 90 | Class 5 = flexible | Numbers | PVC | In accordance with EN 60332-1-2 | False | False | True | True | True | None | None | No | ||
67,231.51 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 610 | - | 4 | 32.3 | Noir | Autre | 500 | 90 | 90 | Class 5 = flexible | Numbers | PVC | In accordance with EN 60332-1-2 | False | False | True | True | True | None | None | No | ||
10,348.11 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 152 | - | 4 | 27.8 | Noir | Autre | 500 | 90 | 90 | Class 5 = flexible | Numbers | PVC | In accordance with EN 60332-1-2 | False | False | True | True | True | None | None | No | ||
20,764.31 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 305 | - | 4 | 27.8 | Noir | Autre | 500 | 90 | 90 | Class 5 = flexible | Numbers | PVC | In accordance with EN 60332-1-2 | False | False | True | True | True | None | None | No | ||
41,528.63 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 610 | - | 4 | 27.8 | Noir | Autre | 500 | 90 | 90 | Class 5 = flexible | Numbers | PVC | In accordance with EN 60332-1-2 | False | False | True | True | True | None | None | No | ||
7,342.43 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 152 | 16 | 4 | 22.8 | Noir | Autre | 500 | 90 | 90 | Class 5 = flexible | Numbers | PVC | In accordance with EN 60332-1-2 | False | False | True | True | True | None | None | No | ||
14,733.15 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 305 | 16 | 4 | 22.8 | Noir | Autre | 500 | 90 | 90 | Class 5 = flexible | Numbers | PVC | In accordance with EN 60332-1-2 | False | False | True | True | True | None | None | No | ||
29,466.31 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 610 | 16 | 4 | 22.8 | Noir | Autre | 500 | 90 | 90 | Class 5 = flexible | Numbers | PVC | In accordance with EN 60332-1-2 | False | False | True | True | True | None | None | No | ||
8,294.54 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 152 | 16 | 5 | 24.9 | Noir | Autre | 500 | 90 | 90 | Class 5 = flexible | Numbers | PVC | In accordance with EN 60332-1-2 | False | False | True | True | True | None | None | No | ||
16,643.62 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 305 | 16 | 5 | 24.9 | Noir | Autre | 500 | 90 | 90 | Class 5 = flexible | Numbers | PVC | In accordance with EN 60332-1-2 | False | False | True | True | True | None | None | No | ||
33,287.24 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 610 | 16 | 5 | 24.9 | Noir | Autre | 500 | 90 | 90 | Class 5 = flexible | Numbers | PVC | In accordance with EN 60332-1-2 | False | False | True | True | True | None | None | No | ||
4,128.13 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 152 | 10 | 4 | 17.9 | Noir | Autre | 500 | 90 | 90 | Class 5 = flexible | Numbers | PVC | In accordance with EN 60332-1-2 | False | False | True | True | True | None | None | No | ||
8,283.43 € | 1 | Disponible | 98 jours | 10 | 305 | 10 | 4 | 17.9 | Noir | Autre | 500 | 90 | 90 | Class 5 = flexible | Numbers | PVC | In accordance with EN 60332-1-2 | False | False | True | True | True | None | None | No | ||
16,566.87 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 610 | 10 | 4 | 17.9 | Noir | Autre | 500 | 90 | 90 | Class 5 = flexible | Numbers | PVC | In accordance with EN 60332-1-2 | False | False | True | True | True | None | None | No | ||
5,537.16 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 152 | 10 | 5 | 19.6 | Noir | Autre | 500 | 90 | 90 | Class 5 = flexible | Numbers | PVC | In accordance with EN 60332-1-2 | False | False | True | True | True | None | None | No | ||
11,110.77 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 305 | 10 | 5 | 19.6 | Noir | Autre | 500 | 90 | 90 | Class 5 = flexible | Numbers | PVC | In accordance with EN 60332-1-2 | False | False | True | True | True | None | None | No | ||
22,221.52 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 610 | 10 | 5 | 19.6 | Noir | Autre | 500 | 90 | 90 | Class 5 = flexible | Numbers | PVC | In accordance with EN 60332-1-2 | False | False | True | True | True | None | None | No | ||
2,385.36 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 152 | 6 | 4 | 14.7 | Noir | Autre | 500 | 90 | 90 | Class 5 = flexible | Numbers | PVC | In accordance with EN 60332-1-2 | False | False | True | True | True | None | None | No | ||
4,786.40 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 305 | 6 | 4 | 14.7 | Noir | Autre | 500 | 90 | 90 | Class 5 = flexible | Numbers | PVC | In accordance with EN 60332-1-2 | False | False | True | True | True | None | None | No | ||
9,572.82 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 610 | 6 | 4 | 14.7 | Noir | Autre | 500 | 90 | 90 | Class 5 = flexible | Numbers | PVC | In accordance with EN 60332-1-2 | False | False | True | True | True | None | None | No | ||
3,492.22 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 152 | 6 | 5 | 16 | Noir | Autre | 500 | 90 | 90 | Class 5 = flexible | Numbers | PVC | In accordance with EN 60332-1-2 | False | False | True | True | True | None | None | No | ||
7,007.41 € | 1 | Disponible | 98 jours | 10 | 305 | 6 | 5 | 16 | Noir | Autre | 500 | 90 | 90 | Class 5 = flexible | Numbers | PVC | In accordance with EN 60332-1-2 | False | False | True | True | True | None | None | No | ||
14,014.84 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 610 | 6 | 5 | 16 | Noir | Autre | 500 | 90 | 90 | Class 5 = flexible | Numbers | PVC | In accordance with EN 60332-1-2 | False | False | True | True | True | None | None | No | ||
4,390.64 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 152 | 6 | 7 | 17.4 | Noir | Autre | 500 | 90 | 90 | Class 5 = flexible | Numbers | PVC | In accordance with EN 60332-1-2 | False | False | True | True | True | None | None | No | ||
8,810.17 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 305 | 6 | 7 | 17.4 | Noir | Autre | 500 | 90 | 90 | Class 5 = flexible | Numbers | PVC | In accordance with EN 60332-1-2 | False | False | True | True | True | None | None | No | ||
17,620.31 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 610 | 6 | 7 | 17.4 | Noir | Autre | 500 | 90 | 90 | Class 5 = flexible | Numbers | PVC | In accordance with EN 60332-1-2 | False | False | True | True | True | None | None | No | ||
790.08 € | 1 | Disponible | 46 jours | 10 | 76 | 4 | 4 | 11.7 | Noir | Autre | 500 | 90 | 90 | Class 5 = flexible | Numbers | PVC | In accordance with EN 60332-1-2 | False | False | True | True | True | None | None | No | ||
1,580.17 € | 1 | Disponible | 46 jours | 10 | 152 | 4 | 4 | 11.7 | Noir | Autre | 500 | 90 | 90 | Class 5 = flexible | Numbers | PVC | In accordance with EN 60332-1-2 | False | False | True | True | True | None | None | No | ||
31,187.46 € | 1 | Disponible | 98 jours | 10 | 3000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
3,170.73 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 305 | 4 | 4 | 11.7 | Noir | Autre | 500 | 90 | 90 | Class 5 = flexible | Numbers | PVC | In accordance with EN 60332-1-2 | False | False | True | True | True | None | None | No | ||
6,341.45 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 610 | 4 | 4 | 11.7 | Noir | Autre | 500 | 90 | 90 | Class 5 = flexible | Numbers | PVC | In accordance with EN 60332-1-2 | False | False | True | True | True | None | None | No | ||
1,042.44 € | 1 | Disponible | 98 jours | 10 | 76 | 4 | 5 | 12.8 | Noir | Autre | 500 | 90 | 90 | Class 5 = flexible | Numbers | PVC | In accordance with EN 60332-1-2 | False | False | True | True | True | None | None | No | ||
2,084.85 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 152 | 4 | 5 | 12.8 | Noir | Autre | 500 | 90 | 90 | Class 5 = flexible | Numbers | PVC | In accordance with EN 60332-1-2 | False | False | True | True | True | None | None | No | ||
4,183.43 € | 1 | Disponible | 98 jours | 10 | 305 | 4 | 5 | 12.8 | Noir | Autre | 500 | 90 | 90 | Class 5 = flexible | Numbers | PVC | In accordance with EN 60332-1-2 | False | False | True | True | True | None | None | No | ||
8,366.85 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 610 | 4 | 5 | 12.8 | Noir | Autre | 500 | 90 | 90 | Class 5 = flexible | Numbers | PVC | In accordance with EN 60332-1-2 | False | False | True | True | True | None | None | No | ||
427.44 € | 1 | Disponible | 46 jours | 10 | 76 | 2.5 | 3 | 9.2 | Noir | Autre | 500 | 90 | 90 | Class 5 = flexible | Numbers | PVC | In accordance with EN 60332-1-2 | False | False | True | True | True | None | None | No | ||
854.88 € | 1 | Disponible | 46 jours | 10 | 152 | 2.5 | 3 | 9.2 | Noir | Autre | 500 | 90 | 90 | Class 5 = flexible | Numbers | PVC | In accordance with EN 60332-1-2 | False | False | True | True | True | None | None | No | ||
1,715.37 € | 1 | Disponible | 46 jours | 10 | 305 | 2.5 | 3 | 9.2 | Noir | Autre | 500 | 90 | 90 | Class 5 = flexible | Numbers | PVC | In accordance with EN 60332-1-2 | False | False | True | True | True | None | None | No | ||
3,430.77 € | 1 | Disponible | 46 jours | 10 | 610 | 2.5 | 3 | 9.2 | Noir | Autre | 500 | 90 | 90 | Class 5 = flexible | Numbers | PVC | In accordance with EN 60332-1-2 | False | False | True | True | True | None | None | No | ||
512.53 € | 1 | Disponible | 46 jours | 10 | 76 | 2.5 | 4 | 10 | Noir | Autre | 500 | 90 | 90 | Class 5 = flexible | Numbers | PVC | In accordance with EN 60332-1-2 | False | False | True | True | True | None | None | No | ||
1,025.07 € | 1 | Disponible | 46 jours | 10 | 152 | 2.5 | 4 | 10 | Noir | Autre | 500 | 90 | 90 | Class 5 = flexible | Numbers | PVC | In accordance with EN 60332-1-2 | False | False | True | True | True | None | None | No | ||
2,056.88 € | 1 | Disponible | 46 jours | 10 | 305 | 2.5 | 4 | 10 | Noir | Autre | 500 | 90 | 90 | Class 5 = flexible | Numbers | PVC | In accordance with EN 60332-1-2 | False | False | True | True | True | None | None | No | ||
4,113.73 € | 1 | Disponible | 46 jours | 10 | 610 | 2.5 | 4 | 10 | Noir | Autre | 500 | 90 | 90 | Class 5 = flexible | Numbers | PVC | In accordance with EN 60332-1-2 | False | False | True | True | True | None | None | No | ||
691.96 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 76 | 2.5 | 5 | 10.8 | Noir | Autre | 500 | 90 | 90 | Class 5 = flexible | Numbers | PVC | In accordance with EN 60332-1-2 | False | False | True | True | True | None | None | No | ||
1,383.89 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 152 | 2.5 | 5 | 10.8 | Noir | Autre | 500 | 90 | 90 | Class 5 = flexible | Numbers | PVC | In accordance with EN 60332-1-2 | False | False | True | True | True | None | None | No | ||
2,776.90 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 305 | 2.5 | 5 | 10.8 | Noir | Autre | 500 | 90 | 90 | Class 5 = flexible | Numbers | PVC | In accordance with EN 60332-1-2 | False | False | True | True | True | None | None | No | ||
5,553.81 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 610 | 2.5 | 5 | 10.8 | Noir | Autre | 500 | 90 | 90 | Class 5 = flexible | Numbers | PVC | In accordance with EN 60332-1-2 | False | False | True | True | True | None | None | No | ||
903.09 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 76 | 2.5 | 7 | 11.8 | Noir | Autre | 500 | 90 | 90 | Class 5 = flexible | Numbers | PVC | In accordance with EN 60332-1-2 | False | False | True | True | True | None | None | No | ||
1,806.17 € | 1 | Disponible | 98 jours | 10 | 152 | 2.5 | 7 | 11.8 | Noir | Autre | 500 | 90 | 90 | Class 5 = flexible | Numbers | PVC | In accordance with EN 60332-1-2 | False | False | True | True | True | None | None | No | ||
3,624.21 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 305 | 2.5 | 7 | 11.8 | Noir | Autre | 500 | 90 | 90 | Class 5 = flexible | Numbers | PVC | In accordance with EN 60332-1-2 | False | False | True | True | True | None | None | No | ||
7,248.45 € | 1 | Disponible | 98 jours | 10 | 610 | 2.5 | 7 | 11.8 | Noir | Autre | 500 | 90 | 90 | Class 5 = flexible | Numbers | PVC | In accordance with EN 60332-1-2 | False | False | True | True | True | None | None | No | ||
2,914.47 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 152 | 2.5 | 12 | 16.2 | Noir | Autre | 500 | 90 | 90 | Class 5 = flexible | Numbers | PVC | In accordance with EN 60332-1-2 | False | False | True | True | True | None | None | No | ||
5,848.12 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 305 | 2.5 | 12 | 16.2 | Noir | Autre | 500 | 90 | 90 | Class 5 = flexible | Numbers | PVC | In accordance with EN 60332-1-2 | False | False | True | True | True | None | None | No | ||
11,696.22 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 610 | 2.5 | 12 | 16.2 | Noir | Autre | 500 | 90 | 90 | Class 5 = flexible | Numbers | PVC | In accordance with EN 60332-1-2 | False | False | True | True | True | None | None | No | ||
4,212.62 € | 1 | Disponible | 78 jours | 10 | 152 | 2.5 | 18 | 18.7 | Noir | Autre | 500 | 90 | 90 | Class 5 = flexible | Numbers | PVC | In accordance with EN 60332-1-2 | False | False | True | True | True | None | None | No | ||
8,452.93 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 305 | 2.5 | 18 | 18.7 | Noir | Autre | 500 | 90 | 90 | Class 5 = flexible | Numbers | PVC | In accordance with EN 60332-1-2 | False | False | True | True | True | None | None | No | ||
16,905.88 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 610 | 2.5 | 18 | 18.7 | Noir | Autre | 500 | 90 | 90 | Class 5 = flexible | Numbers | PVC | In accordance with EN 60332-1-2 | False | False | True | True | True | None | None | No | ||
7,721.62 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 152 | 2.5 | 25 | 22.5 | Noir | Autre | 500 | 90 | 90 | Class 5 = flexible | Numbers | PVC | In accordance with EN 60332-1-2 | False | False | True | True | True | None | None | No | ||
15,494.01 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 305 | 2.5 | 25 | 22.5 | Noir | Autre | 500 | 90 | 90 | Class 5 = flexible | Numbers | PVC | In accordance with EN 60332-1-2 | False | False | True | True | True | None | None | No |
Loading...
Configurer
Propriétés de base
Length(m)
Nominal cross section conductor(mm2)
Number of cores(Core)
Outer diameter approx.(mm)
Colour outer sheath
Material outer sheath
Nominal voltage U
Operating temperature, fix
Operating temperature, flexible
Conductor category
Core identification
Core insulation
Flame retardant
Halogen free (acc. EN 50267-2-2)
Low smoke (acc. EN 61034-2)
Low temperature resistant (acc. EN 60811-1-4)
Oil resistant (acc. EN 60811-2-1)
Protective conductor
Screen over stranding
Screen over stranding element
Stranding element
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles