Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Length (m) | Nominal cross section conductor (mm2) | Number of cores (Core) | Outer diameter approx. (mm) | Colour outer sheath | Material outer sheath | Nominal voltage U | Operating temperature, fix | Operating temperature, flexible | Conductor category | Core identification | Core insulation | Flame retardant | Halogen free (acc. EN 50267-2-2) | Low smoke (acc. EN 61034-2) | Low temperature resistant (acc. EN 60811-1-4) | Oil resistant (acc. EN 60811-2-1) | Protective conductor | Screen over stranding | Screen over stranding element | Stranding element | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19,386.38 € | 1 | Disponible | 98 jours | 10 | 152 | - | 4 | 33.2 | Noir | Autre | 500 | 90 | 90 | Class 5 = flexible | Numbers | PVC | In accordance with EN 60332-1-2 | False | False | True | True | True | Foil + braiding | None | No | ||
38,900.31 € | 1 | Disponible | 98 jours | 10 | 305 | - | 4 | 33.2 | Noir | Autre | 500 | 90 | 90 | Class 5 = flexible | Numbers | PVC | In accordance with EN 60332-1-2 | False | False | True | True | True | Foil + braiding | None | No | ||
77,800.60 € | 1 | Disponible | 98 jours | 10 | 610 | - | 4 | 33.2 | Noir | Autre | 500 | 90 | 90 | Class 5 = flexible | Numbers | PVC | In accordance with EN 60332-1-2 | False | False | True | True | True | Foil + braiding | None | No | ||
13,793.94 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 152 | - | 4 | 28.6 | Noir | Autre | 500 | 90 | 90 | Class 5 = flexible | Numbers | PVC | In accordance with EN 60332-1-2 | False | False | True | True | True | Foil + braiding | None | No | ||
27,678.64 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 305 | - | 4 | 28.6 | Noir | Autre | 500 | 90 | 90 | Class 5 = flexible | Numbers | PVC | In accordance with EN 60332-1-2 | False | False | True | True | True | Foil + braiding | None | No | ||
55,357.26 € | 1 | Disponible | 93 jours | 10 | 610 | - | 4 | 28.6 | Noir | Autre | 500 | 90 | 90 | Class 5 = flexible | Numbers | PVC | In accordance with EN 60332-1-2 | False | False | True | True | True | Foil + braiding | None | No | ||
7,863.35 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 152 | 16 | 4 | 23.3 | Noir | Autre | 500 | 90 | 90 | Class 5 = flexible | Numbers | PVC | In accordance with EN 60332-1-2 | False | False | True | True | True | Foil + braiding | None | No | ||
15,778.42 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 305 | 16 | 4 | 23.3 | Noir | Autre | 500 | 90 | 90 | Class 5 = flexible | Numbers | PVC | In accordance with EN 60332-1-2 | False | False | True | True | True | Foil + braiding | None | No | ||
31,556.84 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 610 | 16 | 4 | 23.3 | Noir | Autre | 500 | 90 | 90 | Class 5 = flexible | Numbers | PVC | In accordance with EN 60332-1-2 | False | False | True | True | True | Foil + braiding | None | No | ||
4,588.06 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 152 | 10 | 4 | 18.7 | Noir | Autre | 500 | 90 | 90 | Class 5 = flexible | Numbers | PVC | In accordance with EN 60332-1-2 | False | False | True | True | True | Foil + braiding | None | No | ||
9,206.34 € | 1 | Disponible | 98 jours | 10 | 305 | 10 | 4 | 18.7 | Noir | Autre | 500 | 90 | 90 | Class 5 = flexible | Numbers | PVC | In accordance with EN 60332-1-2 | False | False | True | True | True | Foil + braiding | None | No | ||
18,412.66 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 610 | 10 | 4 | 18.7 | Noir | Autre | 500 | 90 | 90 | Class 5 = flexible | Numbers | PVC | In accordance with EN 60332-1-2 | False | False | True | True | True | Foil + braiding | None | No | ||
3,369.71 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 152 | 6 | 4 | 15.5 | Noir | Autre | 500 | 90 | 90 | Class 5 = flexible | Numbers | PVC | In accordance with EN 60332-1-2 | False | False | True | True | True | Foil + braiding | None | No | ||
6,761.60 € | 1 | Disponible | 98 jours | 10 | 305 | 6 | 4 | 15.5 | Noir | Autre | 500 | 90 | 90 | Class 5 = flexible | Numbers | PVC | In accordance with EN 60332-1-2 | False | False | True | True | True | Foil + braiding | None | No | ||
13,523.17 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 610 | 6 | 4 | 15.5 | Noir | Autre | 500 | 90 | 90 | Class 5 = flexible | Numbers | PVC | In accordance with EN 60332-1-2 | False | False | True | True | True | Foil + braiding | None | No | ||
1,182.50 € | 1 | Disponible | 98 jours | 10 | 76 | 4 | 4 | 12.5 | Noir | Autre | 500 | 90 | 90 | Class 5 = flexible | Numbers | PVC | In accordance with EN 60332-1-2 | False | False | True | True | True | Foil + braiding | None | No | ||
2,364.99 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 152 | 4 | 4 | 12.5 | Noir | Autre | 500 | 90 | 90 | Class 5 = flexible | Numbers | PVC | In accordance with EN 60332-1-2 | False | False | True | True | True | Foil + braiding | None | No | ||
4,745.53 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 305 | 4 | 4 | 12.5 | Noir | Autre | 500 | 90 | 90 | Class 5 = flexible | Numbers | PVC | In accordance with EN 60332-1-2 | False | False | True | True | True | Foil + braiding | None | No | ||
9,491.05 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 610 | 4 | 4 | 12.5 | Noir | Autre | 500 | 90 | 90 | Class 5 = flexible | Numbers | PVC | In accordance with EN 60332-1-2 | False | False | True | True | True | Foil + braiding | None | No | ||
4,356.11 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 152 | 4 | 7 | 15.5 | Noir | Autre | 500 | 90 | 90 | Class 5 = flexible | Numbers | PVC | In accordance with EN 60332-1-2 | False | False | True | True | True | Foil + braiding | None | No | ||
8,740.90 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 305 | 4 | 7 | 15.5 | Noir | Autre | 500 | 90 | 90 | Class 5 = flexible | Numbers | PVC | In accordance with EN 60332-1-2 | False | False | True | True | True | Foil + braiding | None | No | ||
17,481.80 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 610 | 4 | 7 | 15.5 | Noir | Autre | 500 | 90 | 90 | Class 5 = flexible | Numbers | PVC | In accordance with EN 60332-1-2 | False | False | True | True | True | Foil + braiding | None | No | ||
686.72 € | 1 | Disponible | 98 jours | 10 | 76 | 2.5 | 3 | 9.8 | Noir | Autre | 500 | 90 | 90 | Class 5 = flexible | Numbers | PVC | In accordance with EN 60332-1-2 | False | False | True | True | True | Foil + braiding | None | No | ||
1,373.44 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 152 | 2.5 | 3 | 9.8 | Noir | Autre | 500 | 90 | 90 | Class 5 = flexible | Numbers | PVC | In accordance with EN 60332-1-2 | False | False | True | True | True | Foil + braiding | None | No | ||
2,755.92 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 305 | 2.5 | 3 | 9.8 | Noir | Autre | 500 | 90 | 90 | Class 5 = flexible | Numbers | PVC | In accordance with EN 60332-1-2 | False | False | True | True | True | Foil + braiding | None | No | ||
5,511.82 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 610 | 2.5 | 3 | 9.8 | Noir | Autre | 500 | 90 | 90 | Class 5 = flexible | Numbers | PVC | In accordance with EN 60332-1-2 | False | False | True | True | True | Foil + braiding | None | No | ||
817.78 € | 1 | Disponible | 46 jours | 10 | 76 | 2.5 | 4 | 10.7 | Noir | Autre | 500 | 90 | 90 | Class 5 = flexible | Numbers | PVC | In accordance with EN 60332-1-2 | False | False | True | True | True | Foil + braiding | None | No | ||
1,635.59 € | 1 | Disponible | 46 jours | 10 | 152 | 2.5 | 4 | 10.7 | Noir | Autre | 500 | 90 | 90 | Class 5 = flexible | Numbers | PVC | In accordance with EN 60332-1-2 | False | False | True | True | True | Foil + braiding | None | No | ||
3,281.91 € | 1 | Disponible | 46 jours | 10 | 305 | 2.5 | 4 | 10.7 | Noir | Autre | 500 | 90 | 90 | Class 5 = flexible | Numbers | PVC | In accordance with EN 60332-1-2 | False | False | True | True | True | Foil + braiding | None | No | ||
6,563.84 € | 1 | Disponible | 46 jours | 10 | 610 | 2.5 | 4 | 10.7 | Noir | Autre | 500 | 90 | 90 | Class 5 = flexible | Numbers | PVC | In accordance with EN 60332-1-2 | False | False | True | True | True | Foil + braiding | None | No | ||
1,010.89 € | 1 | Disponible | 98 jours | 10 | 76 | 2.5 | 5 | 11.6 | Noir | Autre | 500 | 90 | 90 | Class 5 = flexible | Numbers | PVC | In accordance with EN 60332-1-2 | False | False | True | True | True | Foil + braiding | None | No | ||
2,021.82 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 152 | 2.5 | 5 | 11.6 | Noir | Autre | 500 | 90 | 90 | Class 5 = flexible | Numbers | PVC | In accordance with EN 60332-1-2 | False | False | True | True | True | Foil + braiding | None | No | ||
4,056.93 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 305 | 2.5 | 5 | 11.6 | Noir | Autre | 500 | 90 | 90 | Class 5 = flexible | Numbers | PVC | In accordance with EN 60332-1-2 | False | False | True | True | True | Foil + braiding | None | No | ||
8,113.87 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 610 | 2.5 | 5 | 11.6 | Noir | Autre | 500 | 90 | 90 | Class 5 = flexible | Numbers | PVC | In accordance with EN 60332-1-2 | False | False | True | True | True | Foil + braiding | None | No | ||
1,311.81 € | 1 | Disponible | 98 jours | 10 | 76 | 2.5 | 7 | 12.5 | Noir | Autre | 500 | 90 | 90 | Class 5 = flexible | Numbers | PVC | In accordance with EN 60332-1-2 | False | False | True | True | True | Foil + braiding | None | No | ||
2,623.61 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 152 | 2.5 | 7 | 12.5 | Noir | Autre | 500 | 90 | 90 | Class 5 = flexible | Numbers | PVC | In accordance with EN 60332-1-2 | False | False | True | True | True | Foil + braiding | None | No | ||
5,264.51 € | 1 | Disponible | 98 jours | 10 | 305 | 2.5 | 7 | 12.5 | Noir | Autre | 500 | 90 | 90 | Class 5 = flexible | Numbers | PVC | In accordance with EN 60332-1-2 | False | False | True | True | True | Foil + braiding | None | No | ||
10,529.01 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 610 | 2.5 | 7 | 12.5 | Noir | Autre | 500 | 90 | 90 | Class 5 = flexible | Numbers | PVC | In accordance with EN 60332-1-2 | False | False | True | True | True | Foil + braiding | None | No | ||
4,569.59 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 152 | 2.5 | 12 | 16.9 | Noir | Autre | 500 | 90 | 90 | Class 5 = flexible | Numbers | PVC | In accordance with EN 60332-1-2 | False | False | True | True | True | Foil + braiding | None | No | ||
9,169.25 € | 1 | Disponible | 98 jours | 10 | 305 | 2.5 | 12 | 16.9 | Noir | Autre | 500 | 90 | 90 | Class 5 = flexible | Numbers | PVC | In accordance with EN 60332-1-2 | False | False | True | True | True | Foil + braiding | None | No | ||
18,338.50 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 610 | 2.5 | 12 | 16.9 | Noir | Autre | 500 | 90 | 90 | Class 5 = flexible | Numbers | PVC | In accordance with EN 60332-1-2 | False | False | True | True | True | Foil + braiding | None | No | ||
6,055.23 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 152 | 2.5 | 18 | 19.5 | Noir | Autre | 500 | 90 | 90 | Class 5 = flexible | Numbers | PVC | In accordance with EN 60332-1-2 | False | False | True | True | True | Foil + braiding | None | No | ||
12,150.30 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 305 | 2.5 | 18 | 19.5 | Noir | Autre | 500 | 90 | 90 | Class 5 = flexible | Numbers | PVC | In accordance with EN 60332-1-2 | False | False | True | True | True | Foil + braiding | None | No | ||
24,300.59 € | 1 | Disponible | 65 jours | 10 | 610 | 2.5 | 18 | 19.5 | Noir | Autre | 500 | 90 | 90 | Class 5 = flexible | Numbers | PVC | In accordance with EN 60332-1-2 | False | False | True | True | True | Foil + braiding | None | No | ||
7,229.63 € | 1 | Disponible | 98 jours | 10 | 152 | 2.5 | 25 | 23.3 | Noir | Autre | 500 | 90 | 90 | Class 5 = flexible | Numbers | PVC | In accordance with EN 60332-1-2 | False | False | True | True | True | Foil + braiding | None | No | ||
14,506.82 € | 1 | Disponible | 98 jours | 10 | 305 | 2.5 | 25 | 23.3 | Noir | Autre | 500 | 90 | 90 | Class 5 = flexible | Numbers | PVC | In accordance with EN 60332-1-2 | False | False | True | True | True | Foil + braiding | None | No | ||
29,013.63 € | 1 | Disponible | 98 jours | 10 | 610 | 2.5 | 25 | 23.3 | Noir | Autre | 500 | 90 | 90 | Class 5 = flexible | Numbers | PVC | In accordance with EN 60332-1-2 | False | False | True | True | True | Foil + braiding | None | No | ||
625.33 € | 1 | Disponible | 98 jours | 10 | 76 | 1.5 | 3 | 8.9 | Noir | Autre | 500 | 90 | 90 | Class 5 = flexible | Numbers | PVC | In accordance with EN 60332-1-2 | False | False | True | True | True | Foil + braiding | None | No | ||
1,250.67 € | 1 | Disponible | 98 jours | 10 | 152 | 1.5 | 3 | 8.9 | Noir | Autre | 500 | 90 | 90 | Class 5 = flexible | Numbers | PVC | In accordance with EN 60332-1-2 | False | False | True | True | True | Foil + braiding | None | No | ||
2,509.55 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 305 | 1.5 | 3 | 8.9 | Noir | Autre | 500 | 90 | 90 | Class 5 = flexible | Numbers | PVC | In accordance with EN 60332-1-2 | False | False | True | True | True | Foil + braiding | None | No | ||
5,019.10 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 610 | 1.5 | 3 | 8.9 | Noir | Autre | 500 | 90 | 90 | Class 5 = flexible | Numbers | PVC | In accordance with EN 60332-1-2 | False | False | True | True | True | Foil + braiding | None | No | ||
603.59 € | 1 | Disponible | 98 jours | 10 | 76 | 1.5 | 4 | 9.6 | Noir | Autre | 500 | 90 | 90 | Class 5 = flexible | Numbers | PVC | In accordance with EN 60332-1-2 | False | False | True | True | True | Foil + braiding | None | No | ||
1,207.21 € | 1 | Disponible | 98 jours | 10 | 152 | 1.5 | 4 | 9.6 | Noir | Autre | 500 | 90 | 90 | Class 5 = flexible | Numbers | PVC | In accordance with EN 60332-1-2 | False | False | True | True | True | Foil + braiding | None | No | ||
2,422.36 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 305 | 1.5 | 4 | 9.6 | Noir | Autre | 500 | 90 | 90 | Class 5 = flexible | Numbers | PVC | In accordance with EN 60332-1-2 | False | False | True | True | True | Foil + braiding | None | No | ||
4,844.76 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 610 | 1.5 | 4 | 9.6 | Noir | Autre | 500 | 90 | 90 | Class 5 = flexible | Numbers | PVC | In accordance with EN 60332-1-2 | False | False | True | True | True | Foil + braiding | None | No | ||
716.04 € | 1 | Disponible | 98 jours | 10 | 76 | 1.5 | 5 | 10.3 | Noir | Autre | 500 | 90 | 90 | Class 5 = flexible | Numbers | PVC | In accordance with EN 60332-1-2 | False | False | True | True | True | Foil + braiding | None | No | ||
1,432.11 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 152 | 1.5 | 5 | 10.3 | Noir | Autre | 500 | 90 | 90 | Class 5 = flexible | Numbers | PVC | In accordance with EN 60332-1-2 | False | False | True | True | True | Foil + braiding | None | No | ||
2,873.64 € | 1 | Disponible | 98 jours | 10 | 305 | 1.5 | 5 | 10.3 | Noir | Autre | 500 | 90 | 90 | Class 5 = flexible | Numbers | PVC | In accordance with EN 60332-1-2 | False | False | True | True | True | Foil + braiding | None | No | ||
5,747.31 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 610 | 1.5 | 5 | 10.3 | Noir | Autre | 500 | 90 | 90 | Class 5 = flexible | Numbers | PVC | In accordance with EN 60332-1-2 | False | False | True | True | True | Foil + braiding | None | No | ||
943.05 € | 1 | Disponible | 98 jours | 10 | 76 | 1.5 | 7 | 11.3 | Noir | Autre | 500 | 90 | 90 | Class 5 = flexible | Numbers | PVC | In accordance with EN 60332-1-2 | False | False | True | True | True | Foil + braiding | None | No |
Loading...
Configurer
Propriétés de base
Length(m)
Nominal cross section conductor(mm2)
Number of cores(Core)
Outer diameter approx.(mm)
Colour outer sheath
Material outer sheath
Nominal voltage U
Operating temperature, fix
Operating temperature, flexible
Conductor category
Core identification
Core insulation
Flame retardant
Halogen free (acc. EN 50267-2-2)
Low smoke (acc. EN 61034-2)
Low temperature resistant (acc. EN 60811-1-4)
Oil resistant (acc. EN 60811-2-1)
Protective conductor
Screen over stranding
Screen over stranding element
Stranding element
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles