POWERLOCK BOX C*

POWERLOCK BOX C*

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Remise sur volume
POWERLOCK BOX 660A version pour emplacement 19 pouces, sécurisé par l'appariement séquentiel et la possibilité de verrouiller le boîtier
Connecteurs circulaires pour servomoteurs et alimentation puissance
Peut être verrouillé pour éviter toute déconnexion intempestive

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
44420284
44420285
44420288
44420289
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSContact type Degree of protection (IP)

1,249.08 €

1 Disponible 42 jours 10BusIP67

1,386.52 €

1 Disponible 8 jours 10BusIP67

1,249.08 €

1 Disponible 5 jours 10Pin-

1,386.52 €

1 Disponible 8 jours 10Pin-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Thread size M 12 Connectable conductor cross section 240 Number of plug-in contacts 4
Operation temperature 85 Ambient temperature 85 Pollution degree 3
Rated current In 660 Rated voltage 1000 With protective conductor True
Locking mechanism Bayonet Material contact Other copper alloys Material housing Plastic
Material insulation body Thermoplastic Material of contact surface Silver Type of electric connection Crimp connection
Type of housing Straight With interlocking device True

Assistance technique