Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
44420282 |
44420283 |
44420286 |
44420287 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Contact type | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1,143.60 € | 1 | Disponible | 42 jours | 10 | Pin | ||
1,261.68 € | 1 | Disponible | 42 jours | 10 | Pin | ||
1,143.60 € | 1 | Disponible | 42 jours | 10 | Bus | ||
1,261.68 € | 1 | Disponible | 42 jours | 10 | Bus |
Loading...
Thread size M | 12 | Connectable conductor cross section | 120 | Number of plug-in contacts | 4 |
---|---|---|---|---|---|
Operation temperature | 85 | Ambient temperature | 85 | Pollution degree | 3 |
Rated current In | 400 | Rated voltage | 1000 | With protective conductor | True |
Degree of protection (IP) | IP67 | Locking mechanism | Bayonet | Material contact | Brass |
Material housing | Plastic | Material insulation body | Thermoplastic | Material of contact surface | Silver |
Type of electric connection | Screw connection | Type of housing | Straight | With interlocking device | True |
Configurer
Propriétés de base
Contact type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles