Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Length (m) | Number of cores (Core) | Outer diameter approx. (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
106.58 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 100 | 4 | 6.5 | |
1,065.83 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 1000 | 4 | 6.5 | |
532.92 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 500 | 4 | 6.5 | |
173.40 € | 1 | Disponible | 46 jours | 10 | 100 | 8 | 9 | |
1,734.07 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 1000 | 8 | 9 | |
867.03 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 500 | 8 | 9 | |
311.03 € | 1 | Disponible | 46 jours | 10 | 100 | 16 | 11.5 | |
3,110.37 € | 1 | Disponible | 46 jours | 10 | 1000 | 16 | 11.5 | |
1,555.18 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 500 | 16 | 11.5 | |
558.48 € | 1 | Disponible | 60 jours | 10 | 100 | 32 | 15.5 | |
5,584.80 € | 1 | Disponible | Devis | 10 | 1000 | 32 | 15.5 | |
2,792.40 € | 1 | Disponible | 60 jours | 10 | 500 | 32 | 15.5 | |
876.27 € | 1 | Disponible | 60 jours | 10 | 100 | 48 | 19 | |
8,762.73 € | 1 | Disponible | Devis | 10 | 1000 | 48 | 19 | |
4,381.37 € | 1 | Disponible | 60 jours | 10 | 500 | 48 | 19 | |
1,632.22 € | 1 | Disponible | Devis | 10 | 100 | 96 | 25.5 | |
16,322.20 € | 1 | Disponible | Devis | 10 | 1000 | 96 | 25.5 | |
8,161.10 € | 1 | Disponible | Devis | 10 | 500 | 96 | 25.5 |
Loading...
Material outer sheath | PVC | Operating temperature, fix | 80 | Operating temperature, flexible | 50 |
---|---|---|---|---|---|
Conductor category | Class 2 = stranded | Core identification | Colour | Core insulation | PVC |
Flame retardant | In accordance with EN 6033212 | Screen over stranding | Foil | Screen over stranding element | None |
Stranding element | Pairs | Halogen free (acc. EN 5026722) | False | Low smoke (acc. EN 610342) | False |
Configurer
Propriétés de base
Length(m)
Outer diameter approx.(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles