SILVYN® ® BRAID PA6 / SILVYN® ® SNAP PET / SILVYN® ® SHRINK BRAID PET

SILVYN® ® BRAID PA6 / SILVYN® ® SNAP PET / SILVYN® ® SHRINK BRAID PET

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Remise sur volume
SILVYN® BRAID PA6 est un manchon tressé pour protéger les câbles de l'abrasion
Assemblage simple et rapide des câbles

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
61721260
61721261
61721262
61721263
61721264
61721265
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSOuter diameter Nominal diameter Bundle diameter Operating temperature Temperature Approved according to DIN EN 61386-23 Colour Connection type screw connection to housing Halogen free Model Material filament Surface treatment

38.32 €

1 Disponible 5 jours 10-610-125-Black-True--Other

50.73 €

1 Disponible 5 jours 101412125True-True-False-PlasticOtherBlack

58.55 €

1 Disponible 5 jours 102416125True-True-False-PlasticOtherBlack

49.25 €

1 Disponible 5 jours 102620125True-True-False-PlasticOtherBlack

55.72 €

1 Disponible 5 jours 103430125True-True-False-PlasticOtherBlack

49.18 €

1 Disponible 5 jours 104240125True-True-False-PlasticOtherBlack

Loading...

  1. 1

Informations de base

Approved according to DIN 5510 True Approved according to UR False Fire resistance in accordance with UL94 Other
Material Polyester (PET) Open (mountable afterwards) False

Assistance technique