SILVYN® COMPACT

SILVYN® COMPACT

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Remise sur volume
SILVYN® COMPACT M est un col de gaine en laiton nickelé avec surface polie qui offre une protection IP67
Col en laiton nickelé de dimensions compactes, plusieurs modèles
Gain d'espace grâce aux dimensions compactes

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
61803800
61803801
61803802
61803803
61803804
61803805
61803806
61803807
61803808
61803809
61803810
61803811
61803812
61803813
61803814
61803815
61803850
61803851
61803852
61803853
61803854
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSModel Thread connection size

9.52 €

10 Disponible 5 jours 10StraightM16x1.5

10.12 €

10 Disponible 8 jours 10StraightM20x1.5

10.70 €

10 Disponible 5 jours 10StraightM20x1.5

15.85 €

5 Disponible 5 jours 10StraightM25x1.5

25.25 €

5 Disponible 5 jours 10StraightM32x1.5

40.73 €

2 Disponible 5 jours 10StraightM40x1.5

55.92 €

2 Disponible 5 jours 10StraightM50x1.5

79.47 €

2 Disponible 5 jours 10StraightOther

19.13 €

10 Disponible 28 jours 1090°BendM16x1.5

18.72 €

10 Disponible 8 jours 1090°BendM20x1.5

18.98 €

10 Disponible 10 jours 1090°BendM20x1.5

30.92 €

5 Disponible 5 jours 1090°BendM25x1.5

54.08 €

5 Disponible 5 jours 1090°BendM32x1.5

80.48 €

2 Disponible 5 jours 1090°BendM40x1.5

116.98 €

2 Disponible 28 jours 1090°BendM50x1.5

172.23 €

2 Disponible 5 jours 1090°BendOther

14.22 €

10 Disponible 23 jours 1045°BendM16x1.5

16.72 €

10 Disponible 25 jours 1045°BendM20x1.5

16.95 €

10 Disponible 18 jours 1045°BendM20x1.5

26.80 €

5 Disponible 18 jours 1045°BendM25x1.5

48.78 €

5 Disponible 23 jours 1045°BendM32x1.5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Material Brass Material quality Brass Material housing Brass
Colour Metallic Surface treatment Nickelplated Construction type External thread
Approved in combination with protective conduit DIN EN 6138623 True Connection type screw connection to housing Thread

Assistance technique