Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
68100100 |
68100105 |
68100110 |
68100115 |
68100120 |
68100125 |
68100130 |
68100135 |
68100140 |
68100145 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Thread connection size | Colour | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.78 € | 10 | Disponible | 32 jours | 10 | M16x1.5 | Black | ||
4.78 € 3.01 € | 10 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | M20x1.5 | Black | ||
5.05 € | 10 | Disponible | 32 jours | 10 | M20x1.5 | Black | ||
5.12 € | 10 | Disponible | 5 jours | 10 | M25x1.5 | Black | ||
8.70 € | 10 | Disponible | 32 jours | 10 | M32x1.5 | Black | ||
4.72 € | 10 | Disponible | 32 jours | 10 | M16x1.5 | Grey | ||
4.72 € | 10 | Disponible | 64 jours | 10 | M20x1.5 | Grey | ||
4.97 € | 10 | Disponible | 32 jours | 10 | M20x1.5 | Grey | ||
5.12 € | 10 | Disponible | 32 jours | 10 | M25x1.5 | Grey | ||
8.73 € | 10 | Disponible | 75 jours | 10 | M32x1.5 | Grey |
Loading...
Degree of protection (IP) | IP66 | Model | 90°Bend | Material | Polyamide 6 |
---|---|---|---|---|---|
Material sealing | TPE | Type of connection | Thread | Construction type | External thread |
Revolving thread | False | Approved in combination with protective conduit UR | True | Approved in combination with protective conduit DIN EN 6138623 | True |
Thread type | Metric | Approved in combination with protective conduit CSA | True |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Thread connection size
Colour
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles