Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
65500403 |
65500404 |
65500405 |
65500410 |
65500415 |
65500420 |
65500425 |
65500430 |
65500435 |
65500440 |
65500445 |
65500455 |
65500458 |
65500459 |
65500460 |
65500465 |
65500466 |
65500469 |
65500600 |
65500610 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Thread connection size | Material sealing | Colour | Approved in combination with protective conduit CSA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.88 € | 10 | Disponible | 46 jours | 10 | M12x1.5 | No sealing | Black | - | ||
0.88 € | 10 | Disponible | 5 jours | 10 | M12x1.5 | No sealing | Grey | - | ||
1.60 € | 10 | Disponible | 5 jours | 10 | M16x1.5 | TPE | Black | True | ||
1.33 € | 10 | Disponible | 5 jours | 10 | M20x1.5 | TPE | Grey | True | ||
1.33 € | 10 | Disponible | 32 jours | 10 | M20x1.5 | TPE | Black | True | ||
1.48 € | 10 | Disponible | 32 jours | 10 | M16x1.5 | TPE | Grey | True | ||
1.48 € | 10 | Disponible | 5 jours | 10 | M16x1.5 | TPE | Black | True | ||
1.47 € | 10 | Disponible | 32 jours | 10 | M20x1.5 | TPE | Grey | True | ||
1.47 € 0.93 € | 10 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | M20x1.5 | TPE | Black | True | ||
1.60 € | 10 | Disponible | 32 jours | 10 | M20x1.5 | TPE | Grey | True | ||
1.60 € | 10 | Disponible | 5 jours | 10 | M20x1.5 | TPE | Black | True | ||
2.77 € | 10 | Disponible | 5 jours | 10 | M25x1.5 | TPE | Black | True | ||
4.73 € | 2 | Disponible | 25 jours | 10 | M40x1.5 | No sealing | Black | - | ||
6.50 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | M50x1.5 | No sealing | Black | - | ||
3.00 € | 10 | Disponible | 32 jours | 10 | M32x1.5 | TPE | Grey | True | ||
3.00 € | 10 | Disponible | 32 jours | 10 | M32x1.5 | TPE | Black | True | ||
4.73 € | 2 | Disponible | 43 jours | 10 | M40x1.5 | No sealing | Grey | - | ||
10.85 € | 1 | Disponible | 45 jours | 10 | Other | No sealing | Grey | - | ||
1.70 € | 10 | Disponible | 32 jours | 10 | M16x1.5 | TPE | Grey | True | ||
3.00 € | 10 | Disponible | 5 jours | 10 | M25x1.5 | TPE | Grey | True |
Loading...
Degree of protection (IP) | IP66 | Model | Straight | Material | Polyamide 6 |
---|---|---|---|---|---|
Type of connection | Thread | Construction type | External thread | Revolving thread | False |
Approved in combination with protective conduit UR | True | Approved in combination with protective conduit DIN EN 6138623 | True | Thread type | Metric |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Thread connection size
Material sealing
Colour
Approved in combination with protective conduit CSA
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles