Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
65500390 |
65500395 |
65500470 |
65500475 |
65500480 |
65500485 |
65500490 |
65500495 |
65500620 |
68100050 |
68100055 |
68100060 |
68100065 |
68100075 |
68100080 |
68100085 |
68100090 |
68100095 |
68880005 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Thread connection size | Colour | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.47 € | 10 | Disponible | 5 jours | 10 | PG11 | Grey | ||
1.47 € | 10 | Disponible | 5 jours | 10 | PG11 | Black | ||
1.32 € | 10 | Disponible | Devis | 10 | PG9 | Grey | ||
1.33 € | 10 | Disponible | Devis | 10 | PG9 | Black | ||
1.32 € | 10 | Disponible | Devis | 10 | PG11 | Grey | ||
1.33 € | 10 | Disponible | 5 jours | 10 | PG11 | Black | ||
1.45 € | 10 | Disponible | Devis | 10 | PG9 | Grey | ||
1.45 € | 10 | Disponible | Devis | 10 | PG9 | Black | ||
3.98 € | 10 | Disponible | 5 jours | 10 | PG29 | Grey | ||
1.45 € | 10 | Disponible | 32 jours | 10 | PG13.5 | Grey | ||
1.47 € | 10 | Disponible | Devis | 10 | PG13.5 | Black | ||
1.45 € | 10 | Disponible | Devis | 10 | PG16 | Grey | ||
1.47 € | 10 | Disponible | Devis | 10 | PG16 | Black | ||
1.60 € | 10 | Disponible | 5 jours | 10 | PG13.5 | Black | ||
1.60 € | 10 | Disponible | Devis | 10 | PG16 | Grey | ||
1.62 € | 10 | Disponible | 32 jours | 10 | PG16 | Black | ||
2.38 € | 10 | Disponible | Devis | 10 | PG21 | Grey | ||
2.38 € | 10 | Disponible | 5 jours | 10 | PG21 | Black | ||
3.67 € | 10 | Disponible | 5 jours | 10 | PG29 | Black |
Loading...
Degree of protection (IP) | IP66 | Model | Straight | Material | Polyamide 6 |
---|---|---|---|---|---|
Material sealing | TPE | Type of connection | Thread | Construction type | External thread |
Revolving thread | False | Approved in combination with protective conduit UR | True | Approved in combination with protective conduit DIN EN 6138623 | True |
Thread type | Other | Approved in combination with protective conduit CSA | True |
Configurer
Propriétés de base
Thread connection size
Colour
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles