SILVYN® FPAS

SILVYN® FPAS

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Remise sur volume
SILVYN® FPAS est une gaine parallèle ondulée, qui offre la meilleure protection du câble et dispose d'accessoires variés

(i)Remarque

  • Ce produit est vendu en segments, par ex. Segments de 100 mètres. Les commandes en dehors des longueurs de segment ne sont pas possibles.
  • La quantité commandée. représente la longueur en mètres pour ce produit. Pas la quantité de segments.
  • Exemple : Avec une longueur de segment de 100, un numéro de commande de 200 représente une livraison de deux segments de 100 m
  • La longueur du segment est en PU (m) dans le catalogue.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

61754025

Référence pièce
61754025
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHS

1.70 €

50 Disponible 6 jours 10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Inner diameter 15,8 Nominal diameter 16 Bending radius, static 35
Temperature 35 Compressive strength 320 Approved according to CSA True
Approved according to DIN EN 61386-23 True Approved according to UR True Bending strength Flexible
Closable (two-part) False Connection type screw connection to housing True Fire resistance in accordance with UL94 V2
Halogen free True Lengthwise slotted False Material Polyamide
Model Polyamide 6 Oil resistant True Plain interior True
Sheathing material Not sheathed Surface treatment Black

Assistance technique