Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
55501640 |
55501650 |
55501660 |
55501670 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Thread connection size | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 5.97 € | 30 | Disponible | 5 jours | 10 | M32x1.5 | |
9.05 € | 20 | Disponible | 10 jours | 10 | M40x1.5 | ||
14.08 € | 16 | Disponible | 10 jours | 10 | M50x1.5 | ||
22.12 € | 8 | Disponible | 10 jours | 10 | Other |
Loading...
Model | Straight | Material | Polyamide 6 | Material sealing | TPE |
---|---|---|---|---|---|
Colour | Black | Type of connection | Thread | Construction type | External thread |
Revolving thread | False | Approved in combination with protective conduit UR | False | Approved in combination with protective conduit DIN EN 6138623 | False |
Thread type | Metric | Approved in combination with protective conduit CSA | False |
Configurer
Propriétés de base
Thread connection size
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles