Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Model | Thread connection size | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
152.98 € | 2 | Disponible | 44 jours | 10 | Straight | PG48 | ||
30.50 € | 10 | Disponible | 5 jours | 10 | 45°Bend | PG11 | ||
30.50 € | 10 | Disponible | 5 jours | 10 | 45°Bend | PG13.5 | ||
35.92 € | 10 | Disponible | 5 jours | 10 | 45°Bend | PG16 | ||
45.75 € | 5 | Disponible | 5 jours | 10 | 45°Bend | PG21 | ||
86.23 € | 5 | Disponible | 5 jours | 10 | 45°Bend | PG29 | ||
114.08 € | 2 | Disponible | 5 jours | 10 | 45°Bend | PG36 | ||
158.25 € | 2 | Disponible | 5 jours | 10 | 45°Bend | Other | ||
237.33 € | 2 | Disponible | 44 jours | 10 | 45°Bend | PG48 | ||
23.50 € | 10 | Disponible | 5 jours | 10 | 90°Bend | PG11 | ||
23.50 € | 10 | Disponible | 5 jours | 10 | 90°Bend | PG13.5 | ||
27.63 € | 10 | Disponible | 5 jours | 10 | 90°Bend | PG16 | ||
35.21 € | 5 | Disponible | 5 jours | 10 | 90°Bend | PG21 | ||
66.36 € | 5 | Disponible | 5 jours | 10 | 90°Bend | PG29 | ||
87.78 € | 2 | Disponible | 5 jours | 10 | 90°Bend | PG36 | ||
138.57 € | 2 | Disponible | 5 jours | 10 | 90°Bend | Other | ||
207.42 € | 2 | Disponible | 5 jours | 10 | 90°Bend | PG48 | ||
19.87 € | 10 | Disponible | 5 jours | 10 | Straight | M16x1.5 | ||
22.45 € | 10 | Disponible | 5 jours | 10 | Straight | M20x1.5 | ||
30.33 € | 5 | Disponible | 5 jours | 10 | Straight | M25x1.5 | ||
42.68 € | 5 | Disponible | 5 jours | 10 | Straight | M32x1.5 | ||
74.03 € | 2 | Disponible | 5 jours | 10 | Straight | M40x1.5 | ||
103.98 € | 2 | Disponible | 5 jours | 10 | Straight | M50x1.5 | ||
165.73 € | 2 | Disponible | 5 jours | 10 | Straight | Other | ||
30.23 € | 10 | Disponible | 44 jours | 10 | 45°Bend | M16x1.5 | ||
33.05 € | 10 | Disponible | 5 jours | 10 | 45°Bend | M20x1.5 | ||
45.35 € | 5 | Disponible | 5 jours | 10 | 45°Bend | M25x1.5 | ||
85.47 € | 5 | Disponible | 44 jours | 10 | 45°Bend | M32x1.5 | ||
106.35 € | 2 | Disponible | 44 jours | 10 | 45°Bend | M40x1.5 | ||
157.12 € | 2 | Disponible | 5 jours | 10 | 45°Bend | M50x1.5 | ||
235.67 € | 2 | Disponible | 5 jours | 10 | 45°Bend | Other | ||
30.23 € | 10 | Disponible | 44 jours | 10 | 90°Bend | M16x1.5 | ||
33.05 € | 10 | Disponible | 5 jours | 10 | 90°Bend | M20x1.5 | ||
45.35 € | 5 | Disponible | 5 jours | 10 | 90°Bend | M25x1.5 | ||
85.47 € | 5 | Disponible | 5 jours | 10 | 90°Bend | M32x1.5 | ||
106.35 € | 2 | Disponible | 5 jours | 10 | 90°Bend | M40x1.5 | ||
157.12 € | 2 | Disponible | 5 jours | 10 | 90°Bend | M50x1.5 | ||
235.83 € | 2 | Disponible | 5 jours | 10 | 90°Bend | Other | ||
20.02 € | 10 | Disponible | 5 jours | 10 | Straight | PG9 | ||
23.75 € | 10 | Disponible | 44 jours | 10 | Straight | PG11 | ||
18.68 € | 10 | Disponible | 5 jours | 10 | Straight | PG13.5 | ||
22.17 € | 10 | Disponible | 5 jours | 10 | Straight | PG16 | ||
28.00 € | 5 | Disponible | 5 jours | 10 | Straight | PG21 | ||
34.74 € | 5 | Disponible | 44 jours | 10 | Straight | PG29 | ||
53.64 € | 2 | Disponible | 5 jours | 10 | Straight | PG36 | ||
75.32 € | 2 | Disponible | 5 jours | 10 | Straight | Other |
Loading...
Material | Brass | Material quality | Brass | Material housing | Brass |
---|---|---|---|---|---|
Colour | Metallic | Surface treatment | Nickelplated | Construction type | External thread |
Approved in combination with protective conduit DIN EN 6138623 | True | Connection type screw connection to housing | Thread |
Configurer
Propriétés de base
Model
Thread connection size
Propriétés optionnelles