• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 à 15:00 (CEST) 16/6/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

SILVYN® KLICK GPZ PG (Numéros de référence)

SILVYN® KLICK GPZ PG
  • Remise sur volume
SILVYN® KLICK GPZ - raccord de gaine PG avec anti-traction intégrée pour SILVYN® RILL

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

61801170

Référence pièce
61801170
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSThread length Total length Nominal diameter Lowest inner diameter hose Maximum outer diameter hose Nominal size in inch Thread connection size Colour Approved in combination with protective conduit CSA

20.92 €

10 Disponible Devis 10128534.52934.51 inchPG29GreyFalse

Loading...

  1. 1

Informations de base

Degree of protection (IP) IP68 Model Straight Material Polyamide 6
Material sealing TPE Type of connection Thread Construction type External thread
Revolving thread False Approved in combination with protective conduit UR True Approved in combination with protective conduit DIN EN 6138623 True
Thread type Other

Vous vous trouvez sur la page de SILVYN® KLICK GPZ PG, le numéro d'article est le suivant: 61801170.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 61801170.

Variantes de ce produit

Référence pièce
61801135
61801140
61801145
61801175
61801180
61801185
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
RoHSThread length Total length Nominal diameter Lowest inner diameter hose Maximum outer diameter hose Nominal size in inch Thread connection size Colour Approved in combination with protective conduit CSA

10.97 €

20 Disponible 5 jours 108531310135/16 inchPG9BlackFalse

11.22 €

20 Disponible 5 jours 1085915.81215.83/8 inchPG11GreyFalse

11.22 €

20 Disponible Devis 1085915.81215.83/8 inchPG11BlackFalse

20.92 €

10 Disponible Devis 10128534.52934.51 inchPG29BlackFalse

33.30 €

10 Disponible Devis 101314042.53642.51 1/4 inchPG36GreyFalse

33.30 €

10 Disponible Devis 101314042.53642.51 1/4 inchPG36BlackFalse

Assistance technique