SILVYN® LGEF-M

SILVYN® LGEF-M

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Remise sur volume
SILVYN® LGEF-M est col de gaine en acier inox à filetage métrique pour pose fixe

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
55503168
55503169
55503170
55503171
55503172
55503173
55503174
55503175
55503176
55503178
55503200
55503201
55503202
55503203
55503204
55503205
55503206
55503207
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSMaterial Material quality Material housing Surface treatment Thread connection size

6.55 €

10 Disponible 32 jours 10BrassBrassBrassNickelplatedM12x1.5

7.38 €

10 Disponible 5 jours 10BrassBrassBrassNickelplatedM16x1.5

9.12 €

10 Disponible 32 jours 10BrassBrassBrassNickelplatedM16x1.5

9.15 €

10 Disponible 5 jours 10BrassBrassBrassNickelplatedM20x1.5

10.80 €

10 Disponible 5 jours 10BrassBrassBrassNickelplatedM20x1.5

13.43 €

10 Disponible 5 jours 10BrassBrassBrassNickelplatedM25x1.5

20.03 €

2 Disponible 32 jours 10BrassBrassBrassNickelplatedM32x1.5

38.55 €

2 Disponible 32 jours 10BrassBrassBrassNickelplatedM40x1.5

97.30 €

4 Disponible 32 jours 10BrassBrassBrassNickelplatedM50x1.5

157.18 €

1 Disponible 50 jours 10BrassBrassBrassNickelplated-

34.70 €

1 Disponible 5 jours 10Stainless steelStainless steelStainless steelOtherM12x1.5

37.63 €

1 Disponible 5 jours 10Stainless steelStainless steelStainless steelOtherM16x1.5

39.65 €

1 Disponible 5 jours 10Stainless steelStainless steelStainless steelOtherM16x1.5

42.27 €

1 Disponible 8 jours 10Stainless steelStainless steelStainless steelOtherM20x1.5

45.98 €

1 Disponible 5 jours 10Stainless steelStainless steelStainless steelOtherM25x1.5

60.40 €

1 Disponible 5 jours 10Stainless steelStainless steelStainless steelOtherM32x1.5

108.63 €

1 Disponible 5 jours 10Stainless steelStainless steelStainless steelOtherM40x1.5

247.90 €

1 Disponible 98 jours 10Stainless steelStainless steelStainless steelOtherM50x1.5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Model Straight Colour Metallic Construction type External thread
Approved in combination with protective conduit DIN EN 6138623 True Connection type screw connection to housing Thread

Assistance technique