SILVYN® LGF-2-M

SILVYN® LGF-2-M

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Remise sur volume
SILVYN® LGF-2-M est un col de gaine en laiton nickelé pour utilisation en pose fixe

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
55501981
55502001
55502002
55502021
55502022
55502031
55502041
55502051
55502061
55502071
55502073
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSThread connection size

7.40 €

10 Disponible 5 jours 10M12x1.5

8.48 €

10 Disponible 5 jours 10M16x1.5

10.58 €

10 Disponible 8 jours 10M16x1.5

10.65 €

10 Disponible 5 jours 10M20x1.5

12.02 €

10 Disponible 5 jours 10M20x1.5

14.62 €

10 Disponible 8 jours 10M25x1.5

21.67 €

10 Disponible 8 jours 10M32x1.5

39.82 €

4 Disponible 5 jours 10M40x1.5

104.95 €

4 Disponible 5 jours 10M50x1.5

157.15 €

1 Disponible 8 jours 10Other

390.08 €

1 Disponible 53 jours 10-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Model Straight Material Brass Material quality Brass
Material housing Brass Colour Metallic Surface treatment Nickelplated
Construction type External thread Approved in combination with protective conduit DIN EN 6138623 True Connection type screw connection to housing Thread

Assistance technique