SILVYN® LKI PG

SILVYN® LKI PG

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Remise sur volume
SILVYN® LKI - raccord de gaine pivotant en plastique
Partie supérieure pivotante avec une garniture intérieure intégrée

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
55000000
55000010
55000020
55000030
55000040
55000050
55000060
55000070
55000090
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSThread length Total length Nominal diameter Lowest inner diameter hose Nominal size in inch Thread connection size

3.35 €

50 Disponible 8 jours 1010381071/4 inchPG7

3.70 €

50 Disponible 5 jours 101039.514105/16 inchPG9

4.88 €

50 Disponible 5 jours 10104217133/8 inchPG11

6.15 €

50 Disponible 5 jours 1010421915OtherPG13.5

7.40 €

50 Disponible 10 jours 10114821161/2 inchPG16

8.85 €

25 Disponible 5 jours 10115827221/2 inchPG21

15.88 €

25 Disponible 5 jours 10125936291 inchPG29

23.67 €

25 Disponible 8 jours 101262.545381 1/4 inchPG36

27.53 €

10 Disponible 5 jours 10156856481 1/2 inchPG48

Loading...

  1. 1

Informations de base

Degree of protection (IP) IP54 Model Straight Material Polypropylene
Material sealing No sealing Material screw gland Polypropylene Colour Grey
Type of connection Thread Construction type External thread Revolving thread True
Approved in combination with protective conduit UR True Onepiece True Approved in combination with protective conduit DIN EN 6138623 True

Assistance technique