Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
55502370 |
55502371 |
55502372 |
55502373 |
55502374 |
55502375 |
55502486 |
55502487 |
55502488 |
55502489 |
55502490 |
55502493 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Thread connection size | Colour | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.22 € | 10 | Disponible | 73 jours | 10 | PG11 | Grey | ||
6.72 € | 10 | Disponible | 5 jours | 10 | PG13.5 | Grey | ||
8.57 € | 10 | Disponible | 73 jours | 10 | PG16 | Grey | ||
10.53 € | 10 | Disponible | 32 jours | 10 | PG21 | Grey | ||
9.80 € | 10 | Disponible | 73 jours | 10 | PG29 | Grey | ||
16.72 € | 2 | Disponible | 32 jours | 10 | PG36 | Grey | ||
7.82 € | 10 | Disponible | 73 jours | 10 | PG11 | Black | ||
8.13 € | 10 | Disponible | 73 jours | 10 | PG13.5 | Black | ||
8.57 € | 10 | Disponible | 73 jours | 10 | PG16 | Black | ||
10.40 € | 10 | Disponible | 5 jours | 10 | PG21 | Black | ||
11.88 € | 10 | Disponible | 5 jours | 10 | PG29 | Black | ||
20.80 € | 2 | Disponible | 73 jours | 10 | PG36 | Black |
Loading...
Degree of protection (IP) | IP65 | Model | 90°elbow | Material | Polyamide 6 |
---|---|---|---|---|---|
Material sealing | No sealing | Material screw gland | Polyamide | Type of connection | Thread |
Construction type | External thread | Revolving thread | False | Approved in combination with protective conduit UR | False |
Onepiece | False | Approved in combination with protective conduit DIN EN 6138623 | True |
Configurer
Propriétés de base
Thread connection size
Colour
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles