Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
55506010 |
55506011 |
55506012 |
55506013 |
55506014 |
55506015 |
55506016 |
55506017 |
55506018 |
55506019 |
55506036 |
55506037 |
55506038 |
55506039 |
55506040 |
55506041 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Thread connection size | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
33.58 € | 5 | Disponible | 5 jours | 10 | M12x1.5 | ||
34.60 € | 5 | Disponible | 5 jours | 10 | M16x1.5 | ||
38.52 € | 5 | Disponible | 5 jours | 10 | M20x1.5 | ||
48.62 € | 5 | Disponible | 5 jours | 10 | M25x1.5 | ||
64.25 € | 5 | Disponible | 5 jours | 10 | M32x1.5 | ||
103.28 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | M40x1.5 | ||
154.30 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | M50x1.5 | ||
195.35 € | 1 | Disponible | 44 jours | 10 | Other | ||
34.68 € | 5 | Disponible | 5 jours | 10 | M12x1.5 | ||
33.22 € | 5 | Disponible | 44 jours | 10 | M16x1.5 | ||
33.97 € | 5 | Disponible | 5 jours | 10 | M20x1.5 | ||
54.47 € | 5 | Disponible | 5 jours | 10 | M25x1.5 | ||
93.28 € | 5 | Disponible | 5 jours | 10 | M32x1.5 | ||
149.55 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | M40x1.5 | ||
177.06 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | M50x1.5 | ||
195.33 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Other |
Loading...
Model | Straight | Material | Brass | Material quality | Brass |
---|---|---|---|---|---|
Material housing | Brass | Colour | Metallic | Surface treatment | Nickelplated |
Construction type | External thread | Approved in combination with protective conduit DIN EN 6138623 | True | Connection type screw connection to housing | Thread |
Configurer
Propriétés de base
Thread connection size
Propriétés optionnelles