Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
52004180 |
52004190 |
52004200 |
52004210 |
52004220 |
52004225 |
52005420 |
52023970 |
52023980 |
52023990 |
52024000 |
52024010 |
52024015 |
52024020 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Thread length | Nominal thread size metric/PG | Wrench width | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.87 € | 25 | Disponible | 5 jours | 10 | 8.5 | 7 | 15 | ||
4.07 € | 25 | Disponible | 5 jours | 10 | 9.5 | 9 | 18 | ||
4.22 € | 25 | Disponible | 5 jours | 10 | 10 | 11 | 21 | ||
4.72 € | 25 | Disponible | 5 jours | 10 | 10.5 | 13.5 | 23 | ||
5.30 € | 10 | Disponible | 5 jours | 10 | 11 | 16 | 26 | ||
11.05 € | 10 | Disponible | 5 jours | 10 | 13 | 29 | 41 | ||
6.53 € | 10 | Disponible | 5 jours | 10 | 11 | 21 | 26 | ||
3.70 € | 25 | Disponible | 5 jours | 10 | 9.5 | 9 | 18 | ||
3.92 € | 25 | Disponible | 5 jours | 10 | 10 | 11 | 21 | ||
4.30 € | 25 | Disponible | 5 jours | 10 | 10.5 | 13.5 | 23 | ||
4.97 € | 10 | Disponible | 5 jours | 10 | 11 | 16 | 26 | ||
6.23 € | 10 | Disponible | 5 jours | 10 | 11.5 | 21 | 32 | ||
10.57 € | 10 | Disponible | 5 jours | 10 | 13 | 29 | 41 | ||
3.60 € | 25 | Disponible | 5 jours | 10 | 8.5 | 7 | 15 |
Loading...
Material | Metal | Material quality | Other | Model | 90°-elbow |
---|---|---|---|---|---|
Thread type | PG | Glass-fibre reinforced | False | Shock resistant | False |
Halogen free | False | Degree of protection (IP) | IP55 | Bend radius protection/trumpet flare | False |
Explosion-tested version | False | With locknut | False | Surface treatment | Nickel-plated |
Operating temperature | 80 |
Configurer
Propriétés de base
Thread length
Nominal thread size metric/PG
Wrench width
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles