SKINDICHT SHV-M

SKINDICHT SHV-M

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Remise sur volume
SKINDICHT® SHV, presse-étoupe d'étanchéité spécial, robuste, étanche, avec protection anti-traction élevée, serrage de câbles en douceur

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
52105270
52105290
52105300
52105310
52105320
52105330
52105340
52105350
52105360
52105370
52105380
52105390
52105400
52105410
52105420
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSThread length Nominal thread size metric/PG Suitable for cable diameter Wrench width

3.93 €

50 Disponible 5 jours 105124.814

4.47 €

50 Disponible 5 jours 105166.818

5.88 €

25 Disponible 5 jours 106206.822

5.88 €

25 Disponible 5 jours 106208.822

6.50 €

25 Disponible 11 jours 106208.822

6.50 €

25 Disponible 5 jours 1062010.822

6.67 €

25 Disponible 5 jours 1062010.824

6.67 €

25 Disponible 5 jours 1062012.824

6.67 €

25 Disponible 5 jours 1062014.824

9.58 €

25 Disponible 5 jours 1072515.830

9.58 €

25 Disponible 44 jours 1072517.830

9.58 €

25 Disponible 5 jours 1072519.830

20.63 €

10 Disponible 44 jours 1083221.840

19.53 €

10 Disponible 44 jours 1083223.840

19.67 €

10 Disponible 5 jours 1083225.840

Loading...

  1. 1

Informations de base

Pitch thread 1.5 Material Metal Material quality Brass
Model Straight Thread type Metric Glass-fibre reinforced False
Shock resistant False Halogen free False Degree of protection (IP) IP68
Bend radius protection/trumpet flare False Explosion-tested version False With locknut False
Surface treatment Nickel-plated Operating temperature 80

Assistance technique