Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
52106700 |
52106705 |
52106710 |
52106715 |
52106720 |
52106725 |
52106730 |
52106735 |
52106740 |
52106745 |
52106750 |
52106755 |
52106760 |
52106765 |
52106770 |
52106775 |
52106780 |
52106785 |
52106790 |
52106795 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Thread length | Nominal thread size metric/PG | Wrench width | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.01 € | 50 | Disponible | 5 jours | 10 | 5 | 12 | 14 | ||
4.80 € | 50 | Disponible | Devis | 10 | 10 | 12 | 14 | ||
5.38 € | 50 | Disponible | 5 jours | 10 | 5 | 16 | 18 | ||
6.68 € | 50 | Disponible | 5 jours | 10 | 10 | 16 | 18 | ||
6.31 € | 25 | Disponible | 5 jours | 10 | 6 | 20 | 22 | ||
6.55 € | 25 | Disponible | 5 jours | 10 | 10 | 20 | 22 | ||
7.00 € | 25 | Disponible | 5 jours | 10 | 6 | 20 | 22 | ||
7.71 € | 25 | Disponible | Devis | 10 | 10 | 20 | 22 | ||
8.37 € | 25 | Disponible | 5 jours | 10 | 6 | 20 | 24 | ||
9.65 € | 25 | Disponible | 5 jours | 10 | 10 | 20 | 24 | ||
11.93 € | 25 | Disponible | 5 jours | 10 | 7 | 25 | 30 | ||
12.79 € | 25 | Disponible | 5 jours | 10 | 11 | 25 | 30 | ||
19.65 € | 10 | Disponible | 5 jours | 10 | 8 | 32 | 40 | ||
21.92 € | 10 | Disponible | 5 jours | 10 | 13 | 32 | 40 | ||
31.24 € | 10 | Disponible | 5 jours | 10 | 8 | 40 | 50 | ||
34.69 € | 10 | Disponible | 5 jours | 10 | 13 | 40 | 50 | ||
49.20 € | 5 | Disponible | 5 jours | 10 | 9 | 50 | 57 | ||
50.72 € | 5 | Disponible | 5 jours | 10 | 14 | 50 | 57 | ||
57.96 € | 5 | Disponible | 5 jours | 10 | 10 | 63 | 66 | ||
72.08 € | 5 | Disponible | 5 jours | 10 | 14 | 63 | 66 |
Loading...
Pitch thread | 1.5 | Material | Metal | Material quality | Brass |
---|---|---|---|---|---|
Model | Straight | Thread type | Metric | Glass-fibre reinforced | False |
Shock resistant | False | Halogen free | False | Degree of protection (IP) | IP55 |
Bend radius protection/trumpet flare | True | Explosion-tested version | False | With locknut | False |
Surface treatment | Nickel-plated | Operating temperature | 80 |
Configurer
Propriétés de base
Thread length
Nominal thread size metric/PG
Wrench width
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles