Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
51712740 |
52004230 |
52004240 |
52004250 |
52004260 |
52004270 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Thread length | Nominal thread size metric/PG | Suitable for cable diameter | Wrench width | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.72 € | 10 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 8 | 29 | 31 | 41 | ||
4.49 € | 50 | Disponible | 5 jours | 10 | 6 | 9 | 12 | 19 | ||
5.34 € | 50 | Disponible | 5 jours | 10 | 6 | 11 | 15 | 21 | ||
9.87 € | 25 | Disponible | 5 jours | 10 | 7.5 | 13.5 | 16.5 | 22 | ||
10.18 € | 25 | Disponible | 5 jours | 10 | 7.5 | 16 | 18 | 24 | ||
12.20 € | 25 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 8 | 21 | 23 | 30 |
Loading...
Material | Metal | Material quality | Brass | Model | Straight |
---|---|---|---|---|---|
Thread type | PG | Glass-fibre reinforced | False | Shock resistant | False |
Halogen free | False | Degree of protection (IP) | IP20 | Bend radius protection/trumpet flare | True |
Explosion-tested version | False | With locknut | False | Surface treatment | Nickel-plated |
Operating temperature | 200 |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Thread length
Nominal thread size metric/PG
Suitable for cable diameter
Wrench width
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles