Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
52106800 |
52106805 |
52106810 |
52106815 |
52106820 |
52106825 |
52106830 |
52106835 |
52106840 |
52106845 |
52106850 |
52106855 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Thread length | Nominal thread size metric/PG | Wrench width | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.60 € | 50 | Disponible | 5 jours | 10 | 5 | 16 | 18 | ||
6.61 € | 50 | Disponible | 5 jours | 10 | 10 | 16 | 18 | ||
6.38 € | 50 | Disponible | 6 jours | 10 | 6 | 20 | 22 | ||
7.85 € | 50 | Disponible | Devis | 10 | 10 | 20 | 22 | ||
10.21 € | 25 | Disponible | 5 jours | 10 | 6 | 20 | 22 | ||
10.68 € | 25 | Disponible | Devis | 10 | 10 | 20 | 22 | ||
10.40 € | 25 | Disponible | 5 jours | 10 | 6 | 20 | 24 | ||
11.45 € | 25 | Disponible | 5 jours | 10 | 10 | 20 | 24 | ||
14.57 € | 25 | Disponible | 5 jours | 10 | 7 | 25 | 30 | ||
15.93 € | 25 | Disponible | Devis | 10 | 11 | 25 | 30 | ||
22.90 € | 10 | Disponible | 5 jours | 10 | 8 | 32 | 40 | ||
25.27 € | 10 | Disponible | 5 jours | 10 | 13 | 32 | 40 |
Loading...
Pitch thread | 1.5 | Material | Metal | Material quality | Brass |
---|---|---|---|---|---|
Model | Straight | Thread type | Metric | Glass-fibre reinforced | False |
Shock resistant | False | Halogen free | False | Degree of protection (IP) | IP55 |
Bend radius protection/trumpet flare | True | Explosion-tested version | False | With locknut | False |
Surface treatment | Nickel-plated | Operating temperature | 80 |
Configurer
Propriétés de base
Thread length
Nominal thread size metric/PG
Wrench width
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles