SKINDICHT SRE PG

SKINDICHT SRE PG

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Remise sur volume
SKINDICHT® SRE, presse-étoupe PG à étanchéité parfaite et protection antiflexion, anti-traction pour protection des câbles et serrage des câbles en douceur

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
52003585
52005310
52005320
52005330
52005340
52005350
52005360
52005370
52005380
52005390
52005400
52005410
52005411
52005412
52005414
52010780
52010790
52010800
52010810
52010820
52010830
52010840
52010850
52010860
52010870
52010880
52010890
52010900
52010910
52023586
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSThread length Nominal thread size metric/PG Wrench width

58.03 €

5 Disponible 44 jours 1093650

11.33 €

25 Disponible 5 jours 106.513.522

11.33 €

25 Disponible 5 jours 106.513.522

13.15 €

25 Disponible 44 jours 106.51624

13.15 €

25 Disponible 44 jours 106.51624

13.15 €

25 Disponible 44 jours 106.51624

19.38 €

25 Disponible 44 jours 1072130

19.38 €

25 Disponible 44 jours 1072130

20.32 €

25 Disponible 44 jours 1072130

19.78 €

25 Disponible 44 jours 1072130

37.38 €

10 Disponible 44 jours 1082940

37.38 €

10 Disponible 5 jours 1082940

57.98 €

5 Disponible 44 jours 1093650

57.98 €

5 Disponible 44 jours 1093650

57.98 €

5 Disponible 5 jours 1093650

11.63 €

25 Disponible 44 jours 105.513.522

11.63 €

25 Disponible 44 jours 105.513.522

11.63 €

25 Disponible 44 jours 105.513.522

11.63 €

25 Disponible 5 jours 105.513.522

15.70 €

25 Disponible 44 jours 105.51624

12.89 €

25 Disponible 44 jours 105.51624

15.65 €

25 Disponible 44 jours 105.51624

12.95 €

25 Disponible 44 jours 1061624

12.93 €

25 Disponible 44 jours 1061624

12.95 €

25 Disponible 44 jours 1061624

23.52 €

25 Disponible 44 jours 106.52130

23.53 €

25 Disponible 44 jours 106.52130

24.40 €

25 Disponible 44 jours 106.52130

24.30 €

25 Disponible 44 jours 106.52130

57.15 €

5 Disponible 44 jours 1093650

Loading...

  1. 1

Informations de base

Material Metal Material quality Brass Model Straight
Thread type PG Glass-fibre reinforced False Shock resistant False
Halogen free False Degree of protection (IP) IP65 Bend radius protection/trumpet flare True
Explosion-tested version False With locknut False Surface treatment Nickel-plated
Operating temperature 80

Assistance technique