SKINDICHT SRE-M

SKINDICHT SRE-M

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Remise sur volume
SKINDICHT® SRE-M, presse-étoupe métrique avec étanchéité parfaite et protection antiflexion, degré élevé de protection et anti-traction

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
52105600
52105610
52105620
52105630
52105640
52105650
52105660
52105670
52105680
52105690
52105700
52105710
52105720
52105730
52105740
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSThread length Nominal thread size metric/PG Wrench width

10.25 €

25 Disponible 5 jours 1062022

10.25 €

25 Disponible 5 jours 1062022

11.57 €

25 Disponible 5 jours 1062024

12.52 €

25 Disponible 5 jours 1062024

11.98 €

25 Disponible 5 jours 1062024

19.65 €

25 Disponible 5 jours 1072530

18.58 €

25 Disponible 5 jours 1072530

20.00 €

25 Disponible 5 jours 1072530

20.00 €

25 Disponible 5 jours 1072530

36.43 €

10 Disponible 5 jours 1083240

34.70 €

10 Disponible 5 jours 1083240

53.33 €

5 Disponible 5 jours 1084050

52.55 €

5 Disponible 5 jours 1084050

52.55 €

5 Disponible 5 jours 1084050

52.55 €

5 Disponible 5 jours 1084050

Loading...

  1. 1

Informations de base

Pitch thread 1.5 Material Metal Material quality Brass
Model Straight Thread type Metric Glass-fibre reinforced False
Shock resistant False Halogen free False Degree of protection (IP) IP65
Bend radius protection/trumpet flare True Explosion-tested version False With locknut False
Surface treatment Nickel-plated Operating temperature 80

Assistance technique