SKINDICHT SR-M

SKINDICHT SR-M

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Remise sur volume
SKINDICHT® SR-M, presse-étoupe métrique, robuste, protection antiflexion et antitorsion fiable pour les câbles de grand diamètre extérieur

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
52106410
52106420
52106430
52106440
52106450
52106460
52106470
52106480
52106481
52106490
52106500
52106510
52106520
52106530
52106540
52106550
52106560
52106570
52106580
52106590
52106600
52106610
52106620
52106630
52106640
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSThread length Nominal thread size metric/PG Suitable for cable diameter Wrench width

5.38 €

50 Disponible 5 jours 10612514

6.03 €

50 Disponible 5 jours 10516718

6.60 €

25 Disponible 5 jours 10620722

6.93 €

25 Disponible 5 jours 10620922

9.20 €

25 Disponible 5 jours 10620922

9.20 €

25 Disponible 5 jours 106201122

9.20 €

25 Disponible 5 jours 106201322

10.35 €

25 Disponible 5 jours 106201324

10.35 €

25 Disponible 5 jours 106201524

15.07 €

25 Disponible 5 jours 107251530

15.13 €

25 Disponible 5 jours 107251730

15.77 €

25 Disponible 5 jours 107251930

15.23 €

25 Disponible 5 jours 107252030

31.30 €

10 Disponible 5 jours 108322040

28.48 €

10 Disponible 5 jours 108322340

28.48 €

10 Disponible 5 jours 108322540

44.18 €

5 Disponible 5 jours 108402650

42.03 €

5 Disponible 5 jours 108403050

42.03 €

5 Disponible 5 jours 108403350

42.03 €

5 Disponible 5 jours 1084034.550

68.13 €

5 Disponible 5 jours 1095034.557

66.70 €

5 Disponible 5 jours 109503857

66.70 €

5 Disponible 5 jours 109504057

80.87 €

1 Disponible 44 jours 1010634066

80.87 €

1 Disponible 5 jours 1010634466

Loading...

  1. 1

Informations de base

Pitch thread 1.5 Material Metal Material quality Brass
Model Straight Thread type Metric Glass-fibre reinforced False
Shock resistant False Halogen free False Degree of protection (IP) IP65
Bend radius protection/trumpet flare True Explosion-tested version False With locknut False
Surface treatment Nickel-plated Operating temperature 80

Assistance technique