SKINDICHT SR-SV

SKINDICHT SR-SV

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Remise sur volume
SKINDICHT® SR-SV, presse-étoupe PG en laiton pour températures élevées, résistant à l'eau de mer, aux huiles, aux solvants, aux acides et aux produits chimiques

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
52023620
52023621
52023622
52023623
52023624
52023625
52023626
52023627
52023628
52023629
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSThread length Nominal thread size metric/PG Suitable for cable diameter Wrench width

35.27 €

25 Disponible 5 jours 10611720

35.27 €

25 Disponible 5 jours 10611920

39.05 €

25 Disponible 44 jours 106.513922

39.05 €

25 Disponible 5 jours 106.5131122

39.05 €

25 Disponible 44 jours 106.5131322

47.83 €

10 Disponible 5 jours 106.5161324

47.83 €

10 Disponible 44 jours 106.5161524

67.18 €

10 Disponible 44 jours 107211530

67.18 €

10 Disponible 5 jours 107211730

67.18 €

10 Disponible 44 jours 107211930

Loading...

  1. 1

Informations de base

Material Metal Material quality Brass Model Straight
Thread type PG Glass-fibre reinforced False Shock resistant False
Halogen free False Degree of protection (IP) IP65 Bend radius protection/trumpet flare True
Explosion-tested version False With locknut False Surface treatment Nickel-plated
Operating temperature 165

Assistance technique