Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
52105820 |
52105830 |
52105840 |
52105850 |
52105860 |
52105870 |
52105880 |
52105890 |
52105900 |
52105910 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Thread length | Nominal thread size metric/PG | Suitable for cable diameter | Wrench width | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.35 € | 25 | Disponible | 5 jours | 10 | 6 | 20 | 7 | 22 | ||
31.72 € | 25 | Disponible | Devis | 10 | 6 | 20 | 9 | 22 | ||
33.57 € | 25 | Disponible | 5 jours | 10 | 6 | 20 | 9 | 22 | ||
33.57 € | 25 | Disponible | 5 jours | 10 | 6 | 20 | 11 | 22 | ||
33.57 € | 25 | Disponible | 5 jours | 10 | 6 | 20 | 13 | 22 | ||
41.89 € | 10 | Disponible | Devis | 10 | 6 | 20 | 13 | 24 | ||
41.89 € | 10 | Disponible | 5 jours | 10 | 6 | 20 | 15 | 24 | ||
58.15 € | 10 | Disponible | Devis | 10 | 7 | 25 | 15 | 30 | ||
58.15 € | 10 | Disponible | Devis | 10 | 7 | 25 | 17 | 30 | ||
58.15 € | 10 | Disponible | 5 jours | 10 | 7 | 25 | 19 | 30 |
Loading...
Pitch thread | 1.5 | Material | Metal | Material quality | Brass |
---|---|---|---|---|---|
Model | Straight | Thread type | Metric | Glass-fibre reinforced | False |
Shock resistant | False | Halogen free | False | Degree of protection (IP) | IP65 |
Bend radius protection/trumpet flare | True | Explosion-tested version | False | With locknut | False |
Surface treatment | Nickel-plated | Operating temperature | 165 |
Configurer
Propriétés de base
Thread length
Nominal thread size metric/PG
Suitable for cable diameter
Wrench width
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles