Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
52005480 |
52005490 |
52005500 |
52005510 |
52005520 |
52005530 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Thread length | Nominal thread size metric/PG | Wrench width | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.85 € | 25 | Disponible | 5 jours | 10 | 6.5 | 16 | 24 | ||
6.45 € | 25 | Disponible | 5 jours | 10 | 7 | 21 | 30 | ||
9.30 € | 10 | Disponible | 5 jours | 10 | 8 | 29 | 40 | ||
13.83 € | 10 | Disponible | 5 jours | 10 | 9 | 36 | 50 | ||
20.78 € | 5 | Disponible | 5 jours | 10 | 10 | 42 | 57 | ||
30.47 € | 5 | Disponible | 5 jours | 10 | 10 | 48 | 64 |
Loading...
Material | Metal | Material quality | Brass | Model | Straight |
---|---|---|---|---|---|
Thread type | PG | Glass-fibre reinforced | False | Shock resistant | False |
Halogen free | False | Degree of protection (IP) | IP54 | Bend radius protection/trumpet flare | False |
Explosion-tested version | False | With locknut | False | Surface treatment | Nickel-plated |
Operating temperature | 100 |
Configurer
Propriétés de base
Thread length
Nominal thread size metric/PG
Wrench width
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles