Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
52107320 |
52107340 |
52107350 |
52107360 |
52107370 |
52107380 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Thread length | Nominal thread size metric/PG | Wrench width | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.11 € | 25 | Disponible | 5 jours | 10 | 6 | 20 | 24 | ||
6.50 € | 25 | Disponible | 5 jours | 10 | 7 | 25 | 30 | ||
9.20 € | 10 | Disponible | 5 jours | 10 | 8 | 32 | 40 | ||
13.61 € | 10 | Disponible | 5 jours | 10 | 8 | 40 | 50 | ||
20.57 € | 5 | Disponible | 5 jours | 10 | 9 | 50 | 57 | ||
30.62 € | 5 | Disponible | 5 jours | 10 | 10 | 63 | 66 |
Loading...
Material | Metal | Material quality | Brass | Model | Straight |
---|---|---|---|---|---|
Thread type | Metric | Glass-fibre reinforced | False | Shock resistant | False |
Halogen free | False | Bend radius protection/trumpet flare | False | Explosion-tested version | False |
With locknut | False | Surface treatment | Nickel-plated | Operating temperature | 100 |
Configurer
Propriétés de base
Thread length
Nominal thread size metric/PG
Wrench width
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles