Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
52000360 |
52005550 |
52005560 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Thread length | Nominal thread size metric/PG | Wrench width | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.77 € | 20 | Disponible | 5 jours | 10 | 9 | 36 | 47 | ||
21.01 € | 10 | Disponible | 5 jours | 10 | 10 | 42 | 57 | ||
27.49 € | 10 | Disponible | 5 jours | 10 | 10 | 48 | 64 |
Loading...
Material | Metal | Material quality | Brass | Model | Straight |
---|---|---|---|---|---|
Thread type | PG | Glass-fibre reinforced | False | Shock resistant | False |
Halogen free | False | Degree of protection (IP) | IP54 | Bend radius protection/trumpet flare | False |
Explosion-tested version | False | With locknut | False | Surface treatment | Nickel-plated |
Operating temperature | 80 |
Configurer
Propriétés de base
Thread length
Nominal thread size metric/PG
Wrench width
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles