SKINDICHT SVRE-M

SKINDICHT SVRE-M

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Remise sur volume
SKINDICHT® SVRE-M, presse-étoupe en laiton nickelé, métrique, avec bague d'étanchéité pré-découpée variable et raccord hexagonal

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
52104980
52104990
52105000
52105002
52105003
52105004
52105005
52105006
52105010
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSThread length Nominal thread size metric/PG Wrench width

2.25 €

100 Disponible 5 jours 1051618

3.08 €

50 Disponible 5 jours 1062022

2.82 €

50 Disponible 5 jours 1062022

4.57 €

50 Disponible 5 jours 1072530

6.82 €

50 Disponible 5 jours 1083240

13.93 €

20 Disponible 5 jours 1084050

16.87 €

5 Disponible 5 jours 1095057

25.55 €

5 Disponible 5 jours 10106366

3.12 €

50 Disponible 5 jours 1062024

Loading...

  1. 1

Informations de base

Pitch thread 1.5 Material Metal Material quality Brass
Model Straight Thread type Metric Glass-fibre reinforced False
Shock resistant False Halogen free False Degree of protection (IP) IP54
Bend radius protection/trumpet flare False Explosion-tested version False With locknut False
Surface treatment Nickel-plated Operating temperature 80

Assistance technique