Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
52000210 |
52000220 |
52000241 |
52000251 |
52000260 |
52000270 |
52000280 |
52020300 |
52020310 |
52020320 |
52020330 |
52020341 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Thread length | Nominal thread size metric/PG | Wrench width | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.12 € | 100 | Disponible | 7 jours | 10 | 5 | 7 | 13 | ||
1.65 € | 100 | Disponible | 5 jours | 10 | 5 | 9 | 15 | ||
2.78 € | 50 | Disponible | 5 jours | 10 | 6.5 | 13 | 20 | ||
2.67 € | 50 | Disponible | 5 jours | 10 | 6.5 | 16 | 22 | ||
3.55 € | 50 | Disponible | 5 jours | 10 | 7 | 21 | 28 | ||
5.92 € | 50 | Disponible | 5 jours | 10 | 8 | 29 | 37 | ||
8.94 € | 20 | Disponible | Devis | 10 | 9 | 36 | 47 | ||
1.76 € | 100 | Disponible | 5 jours | 10 | 5 | 7 | 14 | ||
1.86 € | 100 | Disponible | 5 jours | 10 | 5 | 7 | 14 | ||
1.85 € | 100 | Disponible | 5 jours | 10 | 6 | 9 | 17 | ||
2.04 € | 100 | Disponible | Devis | 10 | 6 | 9 | 17 | ||
2.33 € | 50 | Disponible | 5 jours | 10 | 6 | 11 | 20 |
Loading...
Material | Metal | Material quality | Brass | Model | Straight |
---|---|---|---|---|---|
Thread type | PG | Glass-fibre reinforced | False | Shock resistant | False |
Halogen free | False | Degree of protection (IP) | IP54 | Bend radius protection/trumpet flare | False |
Explosion-tested version | False | With locknut | False | Surface treatment | Nickel-plated |
Operating temperature | 100 |
Configurer
Propriétés de base
Thread length
Nominal thread size metric/PG
Wrench width
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles