SKINDICHT® VENT INOX

SKINDICHT® VENT INOX

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Remise sur volume
SKINDICHT® VENT STAINLESS STEEL, élément de compensation de pression, métrique, et élément de fermeture à encombrement plus faible et débit d'air élevé
Élément de compensation de pression respirable à technologie de membrane

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
51730204
51730205
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHS

13.92 €

10 Disponible 8 jours 10

16.02 €

10 Disponible 5 jours 10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Thread length 10 Nominal thread size metric/PG 12 Pitch thread 1,5
Material Metal Material quality Stainless steel V2A Model Straight
Thread type Metric Glass-fibre reinforced False Halogen free False
Degree of protection (IP) IP68 Bend radius protection/trumpet flare False Explosion-tested version False
With locknut True Type of sealing Sealing ring Operating temperature 100
Colour Other

Assistance technique