Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
52020513 |
52020523 |
52020533 |
52020543 |
52020553 |
52020563 |
52020573 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Thread length | Nominal thread size metric/PG | Wrench width | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.18 € | 200 | Disponible | 5 jours | 10 | 10 | 16 | 15 | ||
0.20 € | 200 | Disponible | 8 jours | 10 | 12 | 20 | 19 | ||
0.23 € | 100 | Disponible | 5 jours | 10 | 12 | 25 | 24 | ||
0.45 € | 50 | Disponible | 5 jours | 10 | 14 | 32 | 30 | ||
0.62 € | 50 | Disponible | 5 jours | 10 | 16 | 40 | 37 | ||
0.88 € | 20 | Disponible | 5 jours | 10 | 18 | 50 | 46 | ||
1.10 € | 10 | Disponible | 5 jours | 10 | 20 | 63 | 46 |
Loading...
Material | Plastic | Material quality | Other | Model | Straight |
---|---|---|---|---|---|
Thread type | Metric | Glass-fibre reinforced | False | Shock resistant | False |
Halogen free | False | Degree of protection (IP) | IP54 | Bend radius protection/trumpet flare | False |
Explosion-tested version | False | With locknut | False | Surface treatment | Untreated |
Operating temperature | 80 | Colour | Light grey |
Configurer
Propriétés de base
Thread length
Nominal thread size metric/PG
Wrench width
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles