Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
53015600 |
53015610 |
53015620 |
53015630 |
53015640 |
53015650 |
53015800 |
53015810 |
53015820 |
53015830 |
53015840 |
53015850 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Thread length | Nominal thread size metric/PG | Suitable for cable diameter | Wrench width | Colour | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.13 € | 100 | Disponible | 8 jours | 10 | 8 | 7 | 6.5 | 15 | - | ||
1.27 € | 100 | Disponible | 32 jours | 10 | 8 | 9 | 8 | 19 | - | ||
1.47 € | 100 | Disponible | 5 jours | 10 | 8 | 11 | 10 | 22 | - | ||
1.62 € | 50 | Disponible | 5 jours | 10 | 9 | 13.5 | 12 | 24 | - | ||
1.78 € | 25 | Disponible | 8 jours | 10 | 10 | 16 | 14 | 27 | - | ||
3.27 € | 25 | Disponible | 5 jours | 10 | 11 | 21 | 18 | 33 | - | ||
1.13 € | 100 | Disponible | 8 jours | 10 | 8 | 7 | 6.5 | 15 | Black | ||
1.27 € | 100 | Disponible | 5 jours | 10 | 8 | 9 | 8 | 19 | Black | ||
1.47 € | 100 | Disponible | 8 jours | 10 | 8 | 11 | 10 | 22 | Black | ||
1.62 € | 50 | Disponible | 8 jours | 10 | 9 | 13.5 | 12 | 24 | Black | ||
1.78 € | 25 | Disponible | 5 jours | 10 | 10 | 16 | 14 | 27 | Black | ||
3.27 € | 25 | Disponible | 5 jours | 10 | 11 | 21 | 18 | 33 | Black |
Loading...
Material | Plastic | Material quality | Polyamide | Model | Straight |
---|---|---|---|---|---|
Thread type | PG | Glass-fibre reinforced | False | Shock resistant | False |
Halogen free | False | Degree of protection (IP) | IP68 | Bend radius protection/trumpet flare | True |
Explosion-tested version | False | With locknut | False | Surface treatment | Untreated |
Operating temperature | 80 |
Configurer
Propriétés de base
Thread length
Nominal thread size metric/PG
Suitable for cable diameter
Wrench width
Colour
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles