Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
---|
53806759 |
53806760 |
53806761 |
53806762 |
53806769 |
53806770 |
53806771 |
53806772 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | Thread length | Nominal thread size metric/PG | Pitch thread | Suitable for cable diameter | Shock resistant | With locknut | Type of sealing | Wrench width |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.18 € | 25 | Disponible | 5 jours | 10 | 6,5 | 12 | 1,5 | 7 | - | True | Sealing ring | 16 | |
24.28 € | 25 | Disponible | 5 jours | 10 | 7 | 16 | 1,5 | 10 | - | True | Sealing ring | 20 | |
24.83 € | 25 | Disponible | 5 jours | 10 | 8 | 20 | - | - | False | False | - | 24 | |
28.79 € | 25 | Disponible | 5 jours | 10 | 8 | 25 | - | - | False | False | - | 29 | |
23.73 € | 25 | Disponible | 5 jours | 10 | 6,5 | 12 | 1,5 | 5 | - | True | Sealing ring | 16 | |
24.85 € | 25 | Disponible | 5 jours | 10 | 7 | 16 | 1,5 | 7 | - | True | Sealing ring | 20 | |
25.48 € | 25 | Disponible | 5 jours | 10 | 8 | 20 | - | - | False | False | - | 24 | |
29.60 € | 25 | Disponible | 5 jours | 10 | 8 | 25 | - | - | False | False | - | 29 |
Loading...
Material | Metal | Material quality | Brass | Model | Straight |
---|---|---|---|---|---|
Thread type | Metric | Glass-fibre reinforced | False | Halogen free | False |
Degree of protection (IP) | IP68 | Bend radius protection/trumpet flare | False | Explosion-tested version | False |
Surface treatment | Nickel-plated | Operating temperature | 100 | Colour | Other |
Configurer
Propriétés de base
Thread length
Nominal thread size metric/PG
Pitch thread
Suitable for cable diameter
Shock resistant
With locknut
Type of sealing
Wrench width
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles