SKINTOP® COLD-R

SKINTOP® COLD-R

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Remise sur volume
SKINTOP® COLD-R, presse-étoupe en laiton, métrique, grande résistance au froid et aux coups de froid, avec insert d'étanchéité réducteur

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
53113600
53113610
53113620
53113630
53113640
53113650
53113660
53113670
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSThread length Nominal thread size metric/PG Suitable for cable diameter Wrench width

5.15 €

100 Disponible 5 jours 106.512516

6.70 €

100 Disponible 5 jours 10716720

7.68 €

50 Disponible 5 jours 108201024

13.30 €

25 Disponible 5 jours 108251329

22.42 €

25 Disponible 5 jours 109321536

31.78 €

10 Disponible 5 jours 109402345

69.76 €

5 Disponible 5 jours 1010502954

74.90 €

5 Disponible 5 jours 1015633967

Loading...

  1. 1

Informations de base

Pitch thread 1.5 Material Metal Material quality Brass
Model Straight Thread type Metric Glass-fibre reinforced False
Shock resistant False Halogen free False Degree of protection (IP) IP68
Bend radius protection/trumpet flare False Explosion-tested version False With locknut False
Surface treatment Nickel-plated Operating temperature 100

Assistance technique