SKINTOP® MS-IS-M

SKINTOP® MS-IS-M

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Remise sur volume
SKINTOP® MS-IS-M, presse-étoupe en laiton pour connecteurs industriels avec filetage de raccordement court pour davantage d'espace 
zones de serrage variables

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
53112780
53112790
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSNominal thread size metric/PG Suitable for cable diameter Wrench width

10.75 €

25 Disponible 5 jours 10251830

15.63 €

25 Disponible 5 jours 10322540

Loading...

  1. 1

Informations de base

Thread length 5 Pitch thread 1.5 Material Metal
Material quality Brass Model Straight Thread type Metric
Glass-fibre reinforced False Shock resistant False Halogen free False
Degree of protection (IP) IP68 Bend radius protection/trumpet flare False Explosion-tested version False
With locknut False Surface treatment Nickel-plated Operating temperature 100

Assistance technique