Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
53112910 |
53112920 |
53112930 |
53112940 |
53112950 |
53112960 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Thread length | Nominal thread size inch/gas pipe thread | Suitable for cable diameter | Wrench width | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.13 € | 100 | Disponible | 5 jours | 10 | 15 | 3/8 inch | 10 | 20 | ||
20.93 € | 50 | Disponible | 7 jours | 10 | 15 | 1/2 inch | 13 | 24 | ||
23.64 € | 25 | Disponible | 5 jours | 10 | 15 | 3/4 inch | 17 | 29 | ||
44.03 € | 25 | Disponible | 5 jours | 10 | 15 | 1 inch | 21 | 36 | ||
54.67 € | 10 | Disponible | 5 jours | 10 | 17 | 1 1/4 inch | 28 | 45 | ||
63.42 € | 5 | Disponible | 5 jours | 10 | 17 | 1 1/2 inch | 35 | 54 |
Loading...
Material | Metal | Material quality | Brass | Model | Straight |
---|---|---|---|---|---|
Thread type | NPT | Glass-fibre reinforced | False | Shock resistant | False |
Halogen free | False | Degree of protection (IP) | IP68 | Bend radius protection/trumpet flare | False |
Explosion-tested version | False | With locknut | False | Surface treatment | Nickel-plated |
Operating temperature | 100 |
Configurer
Propriétés de base
Thread length
Nominal thread size inch/gas pipe thread
Suitable for cable diameter
Wrench width
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles