Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
53111020 |
53111220 |
53111420 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Thread length | Nominal thread size metric/PG | Pitch thread | Suitable for cable diameter | Shock resistant | With locknut | Surface treatment | Type of sealing | Wrench width | Operating temperature | Colour | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.75 € | 100 | Disponible | 6 jours | 10 | 9 | 20 | 1.5 | 13 | False | False | Untreated | - | 25 | - | - | |
0.75 € | 100 | Disponible | 8 jours | 10 | 9 | 20 | 1.5 | 13 | False | False | Untreated | - | 25 | - | Black | |
0.75 € | 100 | Disponible | 8 jours | 10 | 9 | 20 | 1.5 | 13 | False | False | Untreated | - | 25 | - | Light grey |
Loading...
Material | Plastic | Material quality | Polyamide | Model | Straight |
---|---|---|---|---|---|
Thread type | Metric | Glass-fibre reinforced | False | Halogen free | False |
Degree of protection (IP) | IP68 | Bend radius protection/trumpet flare | False | Explosion-tested version | False |
Configurer
Propriétés de base
Type of sealing
Operating temperature
Colour
Thread length
Nominal thread size metric/PG
Pitch thread
Suitable for cable diameter
Shock resistant
With locknut
Surface treatment
Wrench width
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles