Attache-câbles TY-RAP TYH

Attache-câbles TY-RAP TYH

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Remise sur volume
Le TY- RAP® avec nez en acier est également disponible en tant que serre-câble thermorésistant jusqu'à des températures de 105 °C.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
61723350
61723380
61723390
61723400
61723410
61723420
61723430
61723440
61723460
61723470
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSLength belt/tape/tie
(mm)
Max. bundle diameter Band width Minimum holding force UL approval

1.60 €

500 Disponible 49 jours 107612296,9530False

0.37 €

1000 Disponible 5 jours 103601024,8220True

0.53 €

500 Disponible 47 jours 10222507,6540False

0.60 €

500 Disponible 18 jours 10340907540True

0.25 €

1000 Disponible 47 jours 10284763,6130True

0.12 €

1000 Disponible 5 jours 10186454,8220True

0.17 €

1000 Disponible 5 jours 10208503,6130False

0.08 €

1000 Disponible 5 jours 10140293,6130True

0.12 €

1000 Disponible 5 jours 10203502,480True

0.07 €

1000 Disponible 5 jours 1092162,480True

Loading...

  1. 1

Informations de base

Colour Other Operating temperature 105 Band closure Steel nose
Halogen free True Material Plastic Material quality Polyamide PA
Model Internal toothing Solvable fastener False Surface treatment Untreated
Text strip None UV-stable acc. ASTM D6779 False

Assistance technique