Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Length (m) | Nominal cross section conductor (mm2) | Number of cores (Core) | Outer diameter approx. (mm) | Conductor category | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42.35 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 100 | 0.14 | 2 | 3 | Class 5 = flexible | |
423.50 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 1000 | 0.14 | 2 | 3 | Class 5 = flexible | |
211.75 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 500 | 0.14 | 2 | 3 | Class 5 = flexible | |
47.38 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 100 | 0.14 | 3 | 3.2 | Class 5 = flexible | |
473.83 € | 1 | Disponible | Devis | 10 | 1000 | 0.14 | 3 | 3.2 | Class 5 = flexible | |
236.92 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 500 | 0.14 | 3 | 3.2 | Class 5 = flexible | |
72.23 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 100 | 0.14 | 5 | 3.7 | Class 5 = flexible | |
722.35 € | 1 | Disponible | Devis | 10 | 1000 | 0.14 | 5 | 3.7 | Class 5 = flexible | |
361.17 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 500 | 0.14 | 5 | 3.7 | Class 5 = flexible | |
116.91 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 100 | 0.14 | 7 | 4 | Class 5 = flexible | |
1,169.18 € | 1 | Disponible | Devis | 10 | 1000 | 0.14 | 7 | 4 | Class 5 = flexible | |
584.58 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 500 | 0.14 | 7 | 4 | Class 5 = flexible | |
143.91 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 100 | 0.14 | 10 | 5 | Class 5 = flexible | |
1,439.19 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 1000 | 0.14 | 10 | 5 | Class 5 = flexible | |
719.60 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 500 | 0.14 | 10 | 5 | Class 5 = flexible | |
336.27 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 100 | 0.14 | 24 | 7.2 | Class 5 = flexible | |
3,362.71 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 1000 | 0.14 | 24 | 7.2 | Class 5 = flexible | |
1,681.37 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 500 | 0.14 | 24 | 7.2 | Class 5 = flexible | |
705.30 € | 1 | Disponible | Devis | 10 | 100 | 0.14 | 52 | 10 | Class 5 = flexible | |
7,052.95 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 1000 | 0.14 | 52 | 10 | Class 5 = flexible | |
3,526.46 € | 1 | Disponible | Devis | 10 | 500 | 0.14 | 52 | 10 | Class 5 = flexible | |
76.05 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 100 | 0.25 | 3 | 3.8 | Class 5 = flexible | |
760.53 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 1000 | 0.25 | 3 | 3.8 | Class 5 = flexible | |
380.27 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 500 | 0.25 | 3 | 3.8 | Class 5 = flexible | |
133.26 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 100 | 0.25 | 7 | 4.9 | Class 5 = flexible | |
1,332.70 € | 1 | Disponible | Devis | 10 | 1000 | 0.25 | 7 | 4.9 | Class 5 = flexible | |
666.35 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 500 | 0.25 | 7 | 4.9 | Class 5 = flexible | |
171.96 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 100 | 0.25 | 10 | 6.4 | Class 5 = flexible | |
1,719.73 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 1000 | 0.25 | 10 | 6.4 | Class 5 = flexible | |
859.87 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 500 | 0.25 | 10 | 6.4 | Class 5 = flexible | |
234.25 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 100 | 0.25 | 14 | 6.9 | Class 5 = flexible | |
2,342.55 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 1000 | 0.25 | 14 | 6.9 | Class 5 = flexible | |
1,171.28 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 500 | 0.25 | 14 | 6.9 | Class 5 = flexible | |
267.05 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 100 | 0.25 | 16 | 7.3 | Class 5 = flexible | |
2,670.46 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 1000 | 0.25 | 16 | 7.3 | Class 5 = flexible | |
1,335.24 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 500 | 0.25 | 16 | 7.3 | Class 5 = flexible | |
369.31 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 100 | 0.25 | 21 | 8.5 | Class 5 = flexible | |
3,693.25 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 1000 | 0.25 | 21 | 8.5 | Class 5 = flexible | |
1,846.62 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 500 | 0.25 | 21 | 8.5 | Class 5 = flexible | |
398.38 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 100 | 0.25 | 24 | 9 | Class 5 = flexible | |
3,983.78 € | 1 | Disponible | Devis | 10 | 1000 | 0.25 | 24 | 9 | Class 5 = flexible | |
1,991.90 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 500 | 0.25 | 24 | 9 | Class 5 = flexible | |
464.73 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 100 | 0.25 | 27 | 9.2 | Class 5 = flexible | |
4,647.31 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 1000 | 0.25 | 27 | 9.2 | Class 5 = flexible | |
2,323.66 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 500 | 0.25 | 27 | 9.2 | Class 5 = flexible | |
479.87 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 100 | 0.25 | 30 | 9.9 | Class 5 = flexible | |
4,798.68 € | 1 | Disponible | Devis | 10 | 1000 | 0.25 | 30 | 9.9 | Class 5 = flexible | |
2,399.35 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 500 | 0.25 | 30 | 9.9 | Class 5 = flexible | |
633.79 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 100 | 0.25 | 36 | 10.7 | Class 5 = flexible | |
6,337.77 € | 1 | Disponible | Devis | 10 | 1000 | 0.25 | 36 | 10.7 | Class 5 = flexible | |
3,168.88 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 500 | 0.25 | 36 | 10.7 | Class 5 = flexible | |
667.11 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 100 | 0.25 | 40 | 11.6 | Class 5 = flexible | |
6,671.09 € | 1 | Disponible | Devis | 10 | 1000 | 0.25 | 40 | 11.6 | Class 5 = flexible | |
3,335.55 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 500 | 0.25 | 40 | 11.6 | Class 5 = flexible | |
857.92 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 100 | 0.25 | 52 | 12.5 | Class 5 = flexible | |
8,579.24 € | 1 | Disponible | Devis | 10 | 1000 | 0.25 | 52 | 12.5 | Class 5 = flexible | |
4,289.62 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 500 | 0.25 | 52 | 12.5 | Class 5 = flexible | |
1,104.29 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 100 | 0.25 | 61 | 13.3 | Class 5 = flexible | |
11,042.84 € | 1 | Disponible | Devis | 10 | 1000 | 0.25 | 61 | 13.3 | Class 5 = flexible | |
5,521.41 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 500 | 0.25 | 61 | 13.3 | Class 5 = flexible |
Loading...
Material outer sheath | PVC | Operating temperature, fix | 80 | Operating temperature, flexible | 70 |
---|---|---|---|---|---|
Conductor material | Cu, bare | Core identification | Colour | Core insulation | PVC |
Flame retardant | In accordance with EN 6033212 | Screen over stranding | None | Screen over stranding element | None |
Stranding element | No | Halogen free (acc. EN 5026722) | False | Low smoke (acc. EN 610342) | False |
Configurer
Propriétés de base
Length(m)
Nominal cross section conductor(mm2)
Outer diameter approx.(mm)
Conductor category
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles