Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
0031068/100
Référence pièce
|
---|
0031068/100 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Length (m) | Nominal cross section conductor (mm2) | Number of cores (Core) | Outer diameter approx. (mm) | Material outer sheath | Operating temperature, fix | Operating temperature, flexible | Conductor category | Conductor material | Core identification | Core insulation | Flame retardant | Screen over stranding | Screen over stranding element | Stranding element | Halogen free (acc. EN 5026722) | Low smoke (acc. EN 610342) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
179.05 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 100 | 0.34 | 2 | 5.6 | PVC | 80 | 70 | Class 2 = stranded | Cu, bare | Colour | PVC | In accordance with EN 6033212 | Braiding | None | No | False | False |
Loading...
Configurer
Propriétés de base
Length(m)
Nominal cross section conductor(mm2)
Outer diameter approx.(mm)
Material outer sheath
Operating temperature, fix
Operating temperature, flexible
Conductor category
Conductor material
Core identification
Core insulation
Flame retardant
Screen over stranding
Screen over stranding element
Stranding element
Halogen free (acc. EN 5026722)
Low smoke (acc. EN 610342)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles