Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Length (m) | Nominal cross section conductor (mm2) | AWGsize (AWG) | Number of cores (Core) | Outer diameter approx. (mm) | Diameter conductor | Operating temperature, fix | Operating temperature, flexible | Screen over stranding element | Braided | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
573.38 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 152 | - | 16 | 2 | 6.7 | - | 105 | 105 | None | No | ||
1,150.53 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 305 | - | 16 | 2 | 6.7 | - | 105 | 105 | None | No | ||
1,193.15 € | 1 | Disponible | 83 jours | 10 | 152 | - | 16 | 2 | 7.6 | - | 105 | 105 | Foil + braiding | No | ||
2,394.13 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 305 | - | 16 | 2 | 7.6 | - | 105 | 105 | Foil + braiding | No | ||
2,023.50 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 152 | - | 16 | 6 | 9.9 | - | 105 | 105 | Foil + braiding | No | ||
4,060.32 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 305 | - | 16 | 6 | 9.9 | - | 105 | 105 | Foil + braiding | No | ||
503.44 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 152 | - | 18 | 2 | 6.1 | - | 105 | 105 | None | No | ||
1,010.17 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 305 | - | 18 | 2 | 6.1 | - | 105 | 105 | None | No | ||
736.10 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 152 | - | 18 | 2 | 6.8 | - | 105 | 105 | Foil + braiding | No | ||
1,477.04 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 305 | - | 18 | 2 | 6.8 | - | 105 | 105 | Foil + braiding | No | ||
875.88 € | 1 | Disponible | 98 jours | 10 | 152 | - | 18 | 3 | 7.3 | - | 105 | 105 | Foil + braiding | No | ||
1,757.53 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 305 | - | 18 | 3 | 7.3 | - | 105 | 105 | Foil + braiding | No | ||
1,040.45 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 152 | - | 18 | 4 | 7.9 | - | 105 | 105 | Foil + braiding | No | ||
2,087.76 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 305 | - | 18 | 4 | 7.9 | - | 105 | 105 | Foil + braiding | No | ||
621.28 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 152 | 0.52 | 20 | 2 | 6.3 | 0.814 | 70 | 70 | Foil + braiding | Pairs | ||
1,226.21 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 300 | 0.52 | 20 | 2 | 6.3 | 0.814 | 70 | 70 | Foil + braiding | Pairs | ||
1,246.65 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 305 | 0.52 | 20 | 2 | 6.3 | 0.814 | 70 | 70 | Foil + braiding | Pairs | ||
1,021.73 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 152 | - | 20 | 4 | 7.3 | - | 105 | 105 | Foil + braiding | No | ||
2,050.16 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 305 | - | 20 | 4 | 7.3 | - | 105 | 105 | Foil + braiding | No | ||
1,363.14 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 152 | - | 20 | 6 | 7.5 | - | 80 | 70 | None | No | ||
2,735.27 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 305 | - | 20 | 6 | 7.5 | - | 80 | 70 | None | No | ||
1,004.69 € | 1 | Disponible | 98 jours | 10 | 152 | - | 20 | 6 | 8.4 | - | 105 | 105 | Foil + braiding | No | ||
2,016.00 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 305 | - | 20 | 6 | 8.4 | - | 105 | 105 | Foil + braiding | No | ||
451.78 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 152 | - | 22 | 4 | 5 | - | 105 | 105 | None | No | ||
906.53 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 305 | - | 22 | 4 | 5 | - | 105 | 105 | None | No | ||
1,468.36 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 152 | - | 22 | 6 | 6.4 | - | 105 | 105 | Foil + braiding | No | ||
2,946.34 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 305 | - | 22 | 6 | 6.4 | - | 105 | 105 | Foil + braiding | No | ||
1,207.43 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 152 | - | 22 | 10 | 7 | - | 105 | 105 | None | No | ||
2,422.81 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 305 | - | 22 | 10 | 7 | - | 105 | 105 | None | No |
Loading...
Material outer sheath | PVC | Conductor category | Class 5 = flexible | Conductor material | Cu, tinned |
---|---|---|---|---|---|
Core identification | Colour | Core insulation | PVC | Flame retardant | In accordance with EN 6033212 |
Shape of conductor | None | Insulated | False | Low temperature resistant (acc. EN 6081114) | False |
Configurer
Propriétés de base
Length(m)
Nominal cross section conductor(mm2)
AWGsize(AWG)
Outer diameter approx.(mm)
Diameter conductor
Operating temperature, fix
Operating temperature, flexible
Screen over stranding element
Braided
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles