UNITRONIC® 300STP

UNITRONIC® 300STP

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Remise sur volume
UNITRONIC® 300 STP : Câble de données à basse fréquence en PVC, UL/CSA AWM, CMG, autres enregistrements Tray pour utilisation non protégée sur chemins de câbles, blindé, paires torsadées, -25°C/105°C
Câble de raccordement et de commande, petites sections et paires torsadées, UL/CSA Listed
Autres compositions sur demande
En particulier pour AWG 20 et AWG 18 : Avec code couleur des conducteurs standard, jusqu'à 37 paires / Avec code couleur des conducteurs non-standard, par ex., avec conducteur de mise à la terre vert-jaune, jusqu'à 50 paires

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
301801STP/152
301801STP/305
301802STP/152
301802STP/305
301806STP/152
301806STP/305
302002STP/152
302002STP/305
302003STP/152
302003STP/305
302006STP/152
302006STP/305
302201STP/152
302201STP/305
302203STP/152
302203STP/305
302206STP/152
302206STP/305
302402STP/152
302402STP/305
302403STP/152
302403STP/305
302406STP/152
302406STP/305
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSLength
(m)
AWGsize
(AWG)
Number of cores
(Core)
Outer diameter approx.
(mm)

1,696.13 €

1 Disponible 98 jours 101521826,8

3,403.42 €

1 Disponible 60 jours 103051826,8

2,486.34 €

1 Disponible 60 jours 1015218410,7

4,989.06 €

1 Disponible 8 jours 1030518410,7

5,235.66 €

1 Disponible 98 jours 10152181214,6

10,505.79 €

1 Disponible 5 jours 10305181214,6

2,180.95 €

1 Disponible 98 jours 101522049,4

4,376.26 €

1 Disponible 5 jours 103052049,4

2,650.20 €

1 Disponible 60 jours 1015220610,5

5,317.85 €

1 Disponible 60 jours 1030520610,5

3,990.99 €

1 Disponible 60 jours 10152201213,3

8,008.23 €

1 Disponible 60 jours 10305201213,3

1,368.40 €

1 Disponible 84 jours 101522225,1

2,745.82 €

1 Disponible 5 jours 103052225,1

2,048.01 €

1 Disponible 88 jours 101522267,7

4,109.51 €

1 Disponible 8 jours 103052267,7

2,920.10 €

1 Disponible 98 jours 1015222129,6

5,859.40 €

1 Disponible 5 jours 1030522129,6

1,664.72 €

1 Disponible 60 jours 101522446,5

3,340.42 €

1 Disponible 60 jours 103052446,5

2,025.73 €

1 Disponible 93 jours 101522466,8

4,064.80 €

1 Disponible 5 jours 103052466,8

2,697.53 €

1 Disponible 60 jours 1015224128,7

5,412.81 €

1 Disponible 5 jours 1030524128,7

Loading...

  1. 1

Informations de base

Material outer sheath PVC Operating temperature, fix 105 Operating temperature, flexible 105
Conductor category Class 5 = flexible Conductor material Cu, tinned Core identification Colour
Core insulation PVC Flame retardant In accordance with EN 6033212 Screen over stranding element Foil + braiding
Shape of conductor None Braided Pairs Insulated False
Low temperature resistant (acc. EN 6081114) False

Assistance technique