Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
2170358/300
Référence pièce
|
---|
2170358/300 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Couleur | Matériau de la gaine | Diameter conductor | Operating temperature, flexible | Operating temperature, fix | Core insulation | Halogen free (acc. EN 50267-2-2) | Stranding element | Length (m) | Nominal cross section conductor (mm2) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,175.56 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | Noir | PUR | - | 80 | 80 | PE | True | Pairs | 300 | 1,5 |
Loading...
Catégorie | Autre | Nombre de noyaux | 2 noyau (2C) | Conductor category | Class 6 = very flexible |
---|---|---|---|---|---|
Conductor material | Cu, tinned | Core identification | Colour | Flame retardant | In accordance with EN 6033212 |
Low smoke (acc. EN 61034-2) | False | Screen over stranding | None | Screen over stranding element | None |
Configurer
Propriétés de base
Diameter conductor
Couleur
Matériau de la gaine
Operating temperature, flexible
Operating temperature, fix
Core insulation
Halogen free (acc. EN 50267-2-2)
Stranding element
Length(m)
Nominal cross section conductor(mm2)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles