• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

UNITRONIC® BUS CC

UNITRONIC® BUS CC
  • Remise sur volume
Le CC-Link facilite l'automatisation des processus en usine. Résistant aux UV, ignifuge. Plage de température de -40°C à +70°C
Lapp Group est membre de l'organisation CC-Link Partner Association (CLPA), Japon.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
2170360/100
2170360/152
2170360/305
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSLength
(m)

357.73 €

1 Disponible 5 jours 10100

543.75 €

1 Disponible 8 jours 10152

1,091.07 €

1 Disponible 5 jours 10305

Loading...

  1. 1

Informations de base

Catégorie Autre Taille du conducteur AWG20(0.50sq) Nombre de noyaux 3 noyau (3C)
Diamètre extérieur du câble(mm) 7,0 à 7.9 Couleur rouge Matériau de la gaine PVC
Operating temperature, fix 70 Conductor category Class 2 = stranded Conductor material Cu, bare
Core insulation PE Core identification Colour Flame retardant No
Halogen free (acc. EN 50267-2-2) False Low smoke (acc. EN 61034-2) False Screen over stranding Braiding
Screen over stranding element None Stranding element Triple Outer diameter approx.(mm) 7,7

Assistance technique