UNITRONIC® BUS IBS FD P (Numéros de référence)

UNITRONIC® BUS IBS FD P

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Remise sur volume
Pour usage très flexible en chaîne d'approvisionnement énergétique. Pièces sèches ou humides en environnement industriel difficile. Code conducteurs identique DIN 47100. Plage de température de -40°C à +80°C
IBS - INTERBUS

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
2170216/100
2170216/1000
2170216/500
2170818/100
2170818/1000
2170818/500
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSLength
(m)
Nominal cross section conductor
(mm2)
AWGsize
(AWG)
Number of cores
(Core)
Outer diameter approx.
(mm)
Flame retardant

390.10 €

1 Disponible 5 jours 101000,252467,9No

3,900.99 €

1 Disponible 5 jours 1010000,252467,9No

1,950.49 €

1 Disponible 5 jours 105000,252467,9No

498.97 €

1 Disponible 5 jours 101001-97,7In accordance with EN 6033212

4,989.68 €

1 Disponible 5 jours 1010001-97,7In accordance with EN 6033212

2,494.84 €

1 Disponible 5 jours 105001-97,7In accordance with EN 6033212

Loading...

  1. 1

Informations de base

Material outer sheath PUR (Polyurethane) Operating temperature, fix 80 Operating temperature, flexible 70
Conductor category Class 6 = very flexible Conductor material Cu, bare Core identification Colour
Core insulation PE Screen over stranding element Braiding Shape of conductor None
Braided Pairs Insulated False Low temperature resistant (acc. EN 6081114) False

Assistance technique